メカニカル部品技術窓口
酸化性・還元性・耐食性に優れた圧縮ばね。【特長】・ハステロイHC-276を採用し、酸化性・還元性に優れ...
詳細を確認
耐食・耐酸用ばねの外観
| 化学成分 | 耐食性 | |||
|---|---|---|---|---|
| Cr | 14.5 〜16.5 | HC-276 | ||
| Mo | 15.0 〜17.0 | 碇 酸 | ◎ | |
| W | 3.0 〜4.5 | 堆 酸 | ◎ | |
| Fe | 4.0 〜7.0 | 硝 酸 | ◎ | |
| C | 0.02以下 | 有费酸 | ◎ | |
| Si | 1.0以下 | アルカリ | ◎ | |
| Co | 2.5以下 | 坦 類 | ◎ | |
| Mn | 1.0以下 | 海 水 | ◎ | |
| Ni | 残 | |||
| 外径 mm | 線径 mm | 製品番号 | 自由長 mm | 有効巻数 | ばね定数 | 最大荷重 | タワミ mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/mm | (kgf/mm) | N | (kgf) | ||||||
| 6 | 0.6 | TH061 | 10 | 5 | 1.45 | 0.148 | 7.11 | 0.73 | 4.9 |
| TH062 | 20 | 10 | 0.73 | 0.074 | 7.66 | 0.78 | 10.5 | ||
| TH063 | 30 | 15 | 0.48 | 0.049 | 7.73 | 0.79 | 16.1 | ||
| 10 | 1.0 | TH101 | 15 | 5 | 2.42 | 0.247 | 16.5 | 1.68 | 6.8 |
| TH102 | 30 | 10 | 1.21 | 0.123 | 17.9 | 1.83 | 14.8 | ||
| TH103 | 45 | 15 | 0.81 | 0.083 | 18.5 | 1.89 | 22.8 | ||
| 12 | 1.2 | TH141 | 20 | 5 | 2.91 | 0.297 | 28.5 | 2.91 | 9.8 |
| TH142 | 40 | 10 | 1.45 | 0.148 | 30.5 | 3.11 | 21.0 | ||
| TH143 | 60 | 15 | 0.97 | 0.099 | 31.2 | 3.18 | 32.2 | ||
酸化性・還元性・耐食性に優れた圧縮ばね。
【特長】
・ハステロイHC-276を採用し、酸化性・還元性に優れている
・ハステロイHC-276は酸化性、還元性の両雰囲気に優れた耐食性をもつNI基超合金
・全9種の圧縮ばね
【用途】
・酸化性、還元性の両雰囲気にすぐれた耐食性を必要とする箇所に最適



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF
4.7通常価格(税別):150円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 内径基準タイプ
4.4通常価格(税別):257円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UL・UTT
4.5通常価格(税別):161円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UM・UH
4.7通常価格(税別):171円~

サミニ
圧縮スプリング (SWP-A/SUS304-WPB)
4.6通常価格(税別):180円~

アキュレイト
ウルトラスプリング圧縮コイルばね
4.5通常価格(税別):69円~

ミスミ
圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ
4.7
昌和発條製作所
圧縮コイルばね SWP-A/SUS304WP-B
4.5通常価格(税別):261円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準L寸指定タイプ(外径Φ5~60)
4.1