17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

耐熱用ばね

通常単価(税別)
2,3489,413
税込単価
2,58310,354
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

耐熱性が求められる環境下で性能を発揮する圧縮ばね。【特長】・材質:NCF750。巻方向:右・インコネル...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 最大荷重は密着時の荷重の為、実際の使用範囲は狭くなります
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

耐熱用ばねの外形図

規格表

外径
mm
線径
mm
型番自由長
mm
有効巻数ばね定数
N/mm (kgf/mm)
最大荷重
N (kgf)
全タワミ
mm
60.6TS061
TS062
10
20
6.3
14
1.24 0.126
0.56 0.060
5.39 0.554.4
9.8
80.8TS081
TS082
10
20
4.5
10.5
2.30 0.230
0.98 0.100
8.83 0.904.0
9.2
101.0TS101
TS102
TS103
15
30
45
5.8
13
20
2.24 0.230
0.99 0.100
0.65 0.070
13.7 1.406.2
14.0
22.0
121.2TS121
TS122
15
30
5
11
3.10 0.320
1.41 0.140
19.6 2.006.6
14.4
161.6TS161
TS162
15163
20
40
60
5
11
17
4.14 0.420
1.88 0.190
1.22 0.120
35.3 3.608.8
19.2
29.6
202.0TS201
TS202
25
50
5
11
5.18 0.530
2.35 0.240
55.9 5.7011.0
24.0
252.5TS251
TS252
30
60
5
11
6.47 0.660
2.94 0.300
80.4 8.2012.5
27.5
303.0TS301
TS302
35
60
4.8
9
8.04 0.820
4.31 0.440
117.7 12.0014.6
27.0

型番リスト

表示件数

自由長

(mm)

外径

(φ)

線径

(φ)

最大荷重(範囲指定)

(N)

最大荷重

(N)

ばね定数

(N/mm)

端面状態

全タワミ

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
6
0.6
4.51~8.50
5.39
1.24
研削なし
4.4
10
1個
20
6
0.6
4.51~8.50
5.39
0.56
研削なし
9.8
10
1個
10
8
0.8
8.51~16.00
8.83
2.30
研削なし
4
10
1個
20
8
0.8
8.51~16.00
8.83
0.98
研削なし
9.2
10
1個
30
10
1
8.51~16.00
13.7
0.99
研削なし
14
10
1個
30
12
1.2
16.01~30.00
19.6
1.41
研削あり
14.4
10
1個
20
16
1.6
30.01~50.00
35.3
4.14
研削あり
8.8
10
1個
25
20
2
50.01~73.00
55.9
5.18
研削あり
11
10
1個
30
25
2.5
73.01~107.00
80.4
6.47
研削あり
12.5
10
1個
35
30
3
107.01~150.00
117.7
8.04
研削あり
14.6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,348
( 2,583 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,621
( 3,983 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,812
( 3,093 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,991
( 4,390 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,466
( 4,913 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,268
( 5,795 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,268
( 5,795 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,463
( 7,109 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,004
( 8,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,413
( 10,354 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐熱性が求められる環境下で性能を発揮する圧縮ばね。
【特長】
・材質:NCF750。巻方向:右
・インコネルX-750を使用しており、耐熱性が求められる環境下で性能を発揮
・推奨使用温度450℃まで
・全10種の耐熱用圧縮ばね
・端部:Φ1(線径1mm)以下無研削 / Φ1(線径1.2mm)以上研削
【用途】
・高温箇所に最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 最大荷重は密着時の荷重の為、実際の使用範囲は狭くなります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱用ばねのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱用ばね
耐食・耐酸用ばね
強力ばね TL(軽荷重用)
強力ばね TM(中荷重用)
高たわみ用強力ばね TR
高たわみ用強力ばね TU
メーカーサミニサミニ東京発条製作所東京発条製作所東京発条製作所東京発条製作所
通常価格2,348-2,244 -186 -127 -447 -252 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類丸線丸線異形線-異形線異形線
材質NCF750HC-276ばね用シリコンクロム鋼-ばね用シリコンクロム鋼ばね用シリコンクロム鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング