メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
NO.501S
2026年03月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています

カクタ
エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.AC-451S通常出荷日:5 日目
よく一緒に見られています

カクタ
エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.AC-450-S通常出荷日:在庫品1日目
下方押え型エアー駆動トグルクランプ。
【特長】
・エアークランプは同時に複数作動でき、作業効率を上げることができる。
・センサ付。
【用途】
・自動化装置への組込み。
・機械内や大きなワークの加工など。
【使用上ご注意点】
※継手の向きを変える場合について 標準装着されてる継手の向きを変える場合、一度継手を取り外して残っているシールテープを除去して頂き、新たにシールテープを巻いた上でねじ込み時にを向き調整してください。 。
装着されてる状態にて向きを変えた場合、エアー漏れの原因となります。
※高温になる場所での使用についてエアーシリンダーに遮熱対策を施すなど対策をしてください。
遮熱対策が不十分ですと、エアーシリンダー内部のパッキンが溶けエアー漏れの原因となります。
※ご使用条件(周囲温度40°C以上、加圧保持、低頻度作動など)により、内部の潤滑油およびグリースの基油がシリンダ外部に滲み出す場合があります。清浄環境を要する場合はご注意ください。