メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 締圧力(kN)

    ~mm
  • クランプ部材質

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

エアクランプ S 下面押さえ型 No.AC200S

型番:

NO.AC200-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NO.AC200-Sの仕様・寸法情報

全体形状
下面押さえ・ハンドル横型
締圧力(kN)
2
クランプ部材質
スチール
締圧力(N)
-
材質
スチール(SPCC)
取付形状
フランジベース
ボルトサイズ (M)
M10
最大高(mm)
195
最大長(mm)
380
最大幅(mm)
76
JANコード
4580455762815
エアー接続
R・Rc1/8

商品情報

外形図

エアクランプ Sシリーズ下面押さえ型 NO.AC200-Sの寸法図

製品仕様

外観図

エアクランプ Sシリーズ下面押さえ型 NO.AC200-S イメージ

仕様

  • 分類名:エアークランプ
  • 製品番号:AC200S
  • 質量:1,800g
  • 締圧力:2.5kN(250kgf)
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:フランジベース
  • 表面処理:三価クロムメッキ

付属品

  • M10x60スピンドル1本
  • ナット2個
  • 座金2枚

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

型番リスト

表示件数
型番
NO.AC200-S

締圧力

(kN)

クランプ部材質

締圧力

(N)

最小発注数量
2
スチール
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,553
( 57,808 )
3日目

詳細情報

基本情報

下方押え型エアー駆動トグルクランプ。
【特長】
・エアークランプは同時に複数作動でき、作業効率を上げることができる。
・センサ付。
【用途】
・自動化装置への組込み。
・機械内や大きなワークの加工など。
【使用上ご注意点】
※継手の向きを変える場合について 標準装着されてる継手の向きを変える場合、一度継手を取り外して残っているシールテープを除去して頂き、新たにシールテープを巻いた上でねじ込み時にを向き調整してください。 。
装着されてる状態にて向きを変えた場合、エアー漏れの原因となります。
※高温になる場所での使用についてエアーシリンダーに遮熱対策を施すなど対策をしてください。
遮熱対策が不十分ですと、エアーシリンダー内部のパッキンが溶けエアー漏れの原因となります。
※ご使用条件(周囲温度40°C以上、加圧保持、低頻度作動など)により、内部の潤滑油およびグリースの基油がシリンダ外部に滲み出す場合があります。清浄環境を要する場合はご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアクランプ S 下面押さえ型 No.AC200Sの型番NO.AC200-Sのページです。 型番NO.AC200-Sに関する仕様情報を記載しております。
エアクランプ S 下面押さえ型 No.AC200Sのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用温度は何度ですか?
A
最も望ましい周囲温度は5~60℃です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアクランプ S 下面押さえ型 No.AC200S
エアクランプ S 下面押さえ型 No.501S
エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.AC-450-S
エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.AC650-S
エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.AC-451S
エアクランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.201-S
メーカーカクタカクタカクタカクタカクタカクタ
通常価格52,55388,70639,11246,62738,89955,343
通常出荷日3日目71日目在庫品1日目6日目5日目9日目
全体形状下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型
材質スチール(SPCC)スチール(SPCC)スチール(SPCC)スチール(SPCC)スチール(SPCC)スチール(SPCC)
取付形状フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
ボルトサイズ (M)M10M12M8M10M8M10
最大高(mm)195600141195.5340380

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧クランプカテゴリの売れ筋ランキング