メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.AC650-S

型番:

NO.AC650-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.AC650-Sの仕様・寸法情報

全体形状
下面押さえ・ハンドル横型
締圧力(kN)
2.5
クランプ部材質
スチール
材質
スチール(SPCC)
取付形状
フランジベース
ボルトサイズ (M)
M10
最大高(mm)
195.5
最大長(mm)
360
最大幅(mm)
96
JANコード
4580455762457
エアー接続
R・Rc1/8
-
-

商品情報

外形図

エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 AC650-Sの寸法図

製品仕様

外観図

エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 AC650-S イメージ

仕様

  • 分類名:エアークランプ
  • 製品番号:AC650S
  • 質量:1,980g
  • 締圧力:2.5kN(250kgf)
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:フランジベース
  • 表面処理:三価クロムメッキ

付属品

  • M10×70スピンドル1本
  • ナット2個
  • 座金2枚

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

型番リスト

表示件数
型番
NO.AC650-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,627
( 51,290 )
6日目

詳細情報

基本情報

下方押え型エアー駆動トグルクランプ。
【特長】
・エアークランプは同時に複数作動でき、作業効率を上げることができる。
・センサ付。
【用途】
・自動化装置への組込み。
・機械内や大きなワークの加工など。
【使用上ご注意点】
※継手の向きを変える場合について標準装着されてる継手の向きを変える場合、一度継手を取り外して残っているシールテープを除去して頂き、新たにシールテープを巻いた上でねじ込み時にを向き調整してください。
装着されてる状態にて向きを変えた場合、エアー漏れの原因となります。
※高温になる場所での使用についてエアーシリンダーに遮熱対策を施すなど対策をしてください。
遮熱対策が不十分ですと、エアーシリンダー内部のパッキンが溶けエアー漏れの原因となります。
※ご使用条件(周囲温度40°C以上、加圧保持、低頻度作動など)により、内部の潤滑油およびグリースの基油がシリンダ外部に滲み出す場合があります。清浄環境を要する場合はご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.AC650-Sの型番NO.AC650-Sのページです。 型番NO.AC650-Sに関する仕様情報を記載しております。
エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.AC650-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用温度は何度ですか?
A
最も望ましい周囲温度は5~60℃です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.AC650-S
エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.AC-451S
エアークランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.AC-450-S
エアークランプ Sシリーズ下方押さえ型 No.AC56S
エアクランプ Sシリーズ下面押さえ型 No.201-S
エアークランプ 下方押さえ型 No.AC501
メーカーカクタカクタカクタカクタカクタカクタ
通常価格46,62738,89939,11239,44555,34348,159
通常出荷日6日目5日目在庫品1日目5日目9日目5日目
全体形状下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型
締圧力(kN)2.521.61.52.81.9kN(0.5Mpa時)最大3.8kN(1.0Mpa時)
クランプ部材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
材質スチール(SPCC)スチール(SPCC)スチール(SPCC)スチール(SPCC)スチール(SPCC)-
取付形状フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧クランプカテゴリの売れ筋ランキング