メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

下方押さえ型クランプ No.HH450-2S

型番:

NO.HH450-2S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NO.HH450-2Sの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル横型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M8
締圧力(N)
2400
本体材質
[ステンレス] ステンレススチール(SUS304)
クランプ部材質
スチール
最大高(mm)
115
最大長(mm)
173.4
最大幅(mm)
34.8
JANコード
4580455760453
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

下方押さえ型クランプ NO.HH450-2Sの寸法図

製品仕様

外観図

下方押さえ型クランプ NO.HH450-2S イメージ

仕様

NO.HH450のステンレスモデル。

  • 分類名:下方押え型クランプ
  • 製品番号:HH450-2S
  • 質量:255g
  • 締圧力:2.4kN(240kgf)
  • 使用に必要な高さ:115mm
  • 使用に必要な長さ:173.4mm
  • 使用に必要な幅:34.8mm
  • 材質:ステンレススチール
  • 取り付け方法:フランジベース
  • アーム角度:90°
  • ハンドル角度:60°
  • 表面処理:なし

付属品

  • M8x50(全長55.5)六角SUSボルト:1本
  • ナット:2個
  • 座金:2枚

型番リスト

表示件数
型番
NO.HH450-2S
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,997
( 4,397 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・トグルクランプの特性を活かし、2.4kNの力で固定可能。
・ステンレス製。
【用途】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押さえ型クランプ No.HH450-2Sの型番NO.HH450-2Sのページです。 型番NO.HH450-2Sに関する仕様情報を記載しております。
下方押さえ型クランプ No.HH450-2Sのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリップの耐熱温度は何度ですか?
A
当製品には、ビニルグリップのものとプラスチックグリップのものがあります。
ビニルグリップについては60~70度で30分程度。
プラスチックグリップについては120度で1時間程度の耐熱となっています。
外してご使用いただいても機構自体には影響はありませんが、怪我などにご注意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下方押さえ型クランプ No.HH450-2S
下方押さえ型クランプ No.HH150-2S
下方押さえ型クランプ No.HH250-2S
下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.HH450
下方押さえ型クランプ No.HV450
下方押さえ型クランプ 40S-2S
メーカーカクタカクタカクタカクタカクタカクタ
通常価格3,9972,4972,7442,0502,4973,858
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースストレートベース
クランプボルトサイズM8M4M4M8M8M6
締圧力(N)2400270270240022501000
本体材質ステンレススチール(SUS304)ステンレススチール(SUS304)ステンレススチール(SUS304)スチールスチールステンレススチール(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング