メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

下方押さえ型クランプ No.38C-S

型番:

NO.38C-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NO.38C-Sの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル横型
装着方法
サイドベース
クランプボルトサイズ
M6
締圧力(N)
2500
本体材質
[スチール] スチール(SPCC)
クランプ部材質
スチール
最大高(mm)
165
最大長(mm)
172
最大幅(mm)
38
JANコード
4580455760132
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

下方押さえ型クランプ NO.38C-Sの寸法図

製品仕様

外観図

下方押さえ型クランプ NO.38C-S イメージ

仕様

  • 分類名:下方押え型クランプ
  • 製品番号:38CS
  • 質量:220g
  • 締圧力:2.5kN(250kgf)
  • 使用に必要な高さ:165mm
  • 使用に必要な長さ:172mm
  • 使用に必要な幅:38mm
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:側面取付

付属品

  • ボルトM6×50スピンドル:1本
  • ナット:2個
  • 座金:2枚
  • 表面処理:ニッケル

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

型番リスト

表示件数
型番
NO.38C-S
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,929
( 3,222 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

側面取付の下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定可能。
・トグルクランプの特性を活かし、2.5kNの力で固定可能。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押さえ型クランプ No.38C-Sの型番NO.38C-Sのページです。 型番NO.38C-Sに関する仕様情報を記載しております。
下方押さえ型クランプ No.38C-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリップの耐熱温度は何度ですか?
A
当製品には、ビニルグリップのものとプラスチックグリップのものがあります。ビニルグリップについては60~70度で30分程度。プラスチックグリップについては120度で1時間程度の耐熱となっています。外してご使用いただいても機構自体には影響はありませんが、怪我などにご注意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下方押さえ型クランプ No.38C-S
下方押さえ型クランプ No.38C-L
下方押さえ型クランプ No.38S-S(ハンドル横型)
下方押さえ型クランプ No.38K-S(ハンドル横型)
下方押さえ型 トグルクランプ No.38B-S-2S
下方押さえ型クランプ No.38S-L(ハンドル横型)
メーカーカクタカクタカクタカクタカクタカクタ
通常価格2,9293,6722,4423,0294,6742,844
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型
装着方法サイドベースサイドベースストレートベースフランジベースフランジベースストレートベース
クランプボルトサイズM6M8M6M6M6M8
締圧力(N)250028002500280025002800
本体材質スチール(SPCC)スチールスチールスチールステンレススチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング