メカニカル部品技術窓口
【特長】・高速回転(最高回転速度300rpm)、小径でコンパクト、中空径が大きい(Φ30)・最大トルク...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 項目 | AX2006T | AX2012T | AX2018T |
|---|---|---|---|
| 最大出力トルク N・m | 6 | 12 | 18 |
| 連続出力トルク N・m | 2 | 4 | 6 |
| 最高回転速度 rpm | 300(注1) | ||
| 許容アキシャル荷重 N | 1000 | ||
| 許容モーメント荷重 N・m | 40 | ||
| 出力軸慣性モーメント kg・m2 | 0.00575 | 0.00695 | 0.00910 |
| 許容負荷慣性モーメント kg・m2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 割出し精度 秒 | ±30 | ||
| 繰返し精度 秒 | ±5 | ||
| 出力軸摩擦トルク N・m | 0.6 | 0.7 | |
| 分解能 P/rev | 540672 | ||
| モータ絶縁階級 | F種 | ||
| モータ耐電圧 | AC1500V 1分間 | ||
| モータ絶縁抵抗 | 10MΩ以上 DC500V | ||
| 使用周囲温度 | 0~45℃(0~40℃:注4) | ||
| 使用周囲湿度 | 20~85%RH 結露なきこと | ||
| 保存周囲温度 | -20~80℃ | ||
| 保存周囲湿度 | 20~90%RH 結露なきこと | ||
| 雰囲気 | 腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと | ||
| 質量 kg | 4.7(6.0) 注2 | 5.8(7.1) 注2 | 7.5(8.8) 注2 |
| 出力軸の振れ mm | 0.03 | ||
| 出力軸の面振れ mm | 0.03 | ||
| 保護構造 | IP20 | ||
注1:連続回転運転時は80rpm以下の速度でお使いください。
注2:( )内は、取付ベースオプション付アクチュエータ質量です。
注4:UL認証品としてご使用の場合、上限温度は40℃となります。

AX2006Tの外形寸法図

AX2006Tの外形寸法図

AX2006Tの外形寸法図

AX2012Tの外形寸法図

AX2012Tの外形寸法図

AX2012Tの外形寸法図

AX2018Tの外形寸法図

AX2018Tの外形寸法図

AX2018Tの外形寸法図

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUS(エスユーエス)
電動ストッパーキット
5通常価格(税別):26,387円

マキシンコー
スクリュージャッキ(台形ねじ)標準形 JAシリーズ
0通常価格(税別):44,620円~

SUS(エスユーエス)
ACアダプタ
5通常価格(税別):3,482円

SMC
エスケープメント MIW/MISシリーズ
0通常価格(税別):8,659円~

椿本チエイン
パワーシリンダ Fシリーズ
0通常価格(税別):33,252円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

三菱電機
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
4.8通常価格(税別):19,153円~

オリエンタルモーター
モーター取付金具
4.9通常価格(税別):1,089円~