17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

アブソデックス AX2000T・AX4000T ケーブル単体

通常単価(税別)
14,91650,406
税込単価
16,40855,447
通常出荷日:4日目~8日目

【特長】・AX2000T・AX4000T専用のケーブルです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アブソデックス AX2000T・AX4000T ケーブル単体 外形図

製品仕様

型番ケーブル種類ケーブル最小曲げ半径備考
AX-CBLR6-DM□□(注1)レゾルバケーブル60mmAX2000T、AX4000T専用のケーブル
AX-CBLM6-DM□□(注1)モータケーブル110mm

注1) □□はケーブル長さ

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • モータケーブルとドライバの接続の際は、ケーブルのマークチューブと、ドライバの表示に間違いの無いようご注意ください。
  • ケーブルが繰返し屈曲する用途では、アクチュエータ本体コネクタ付近のケーブルシース部を固定してご使用ください。
  • AX4009T、AX2000Tシリーズのアクチュエータ部の引出しケーブルは可動ケーブルではありません。必ずコネクタ部で固定し、可動しないようにしてください。
    また引出しケーブルをつかんで本体をもちあげたり、無理な力を加えないでください。誤作動、アラームの発生、コネクタ部の破損、断線の恐れがあります。
  • ケーブルを接続する場合は、コネクタを奥まで確実に挿入してください。また、コネクタの取付ねじや固定ねじは確実に締め付けてご使用ください。
  • ケーブルの切断、延長等の改造は行わないでください。故障・誤作動の原因となります。
  • ケーブル長さLは形番表示方法のケーブル長さを参照してください。

型番リスト

表示件数

ケーブル種類

ケーブル長さ

最小発注数量
モータケーブル
2m
1個
モータケーブル
4m
1個
モータケーブル
6m
1個
モータケーブル
8m
1個
モータケーブル
10m
1個
モータケーブル
15m
1個
モータケーブル
20m
1個
レゾルバケーブル
2m
1個
レゾルバケーブル
4m
1個
レゾルバケーブル
6m
1個
レゾルバケーブル
8m
1個
レゾルバケーブル
10m
1個
レゾルバケーブル
15m
1個
レゾルバケーブル
20m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,729
( 17,302 )
4日目
14,916
( 16,408 )
5日目
19,410
( 21,351 )
8日目
22,520
( 24,772 )
8日目
25,738
( 28,312 )
5日目
36,463
( 40,109 )
8日目
46,116
( 50,728 )
8日目
20,443
( 22,487 )
8日目
19,991
( 21,990 )
5日目
19,304
( 21,234 )
8日目
25,738
( 28,312 )
8日目
31,100
( 34,210 )
5日目
39,680
( 43,648 )
8日目
50,406
( 55,447 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】・AX2000T・AX4000T専用のケーブルです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アブソデックス AX2000T・AX4000T ケーブル単体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アブソデックス AX2000T・AX4000T ケーブル単体
アブソデックス AX2000Tシリーズ (アクチュエータ単体)
アブソデックス AX4000T シリーズ (アクチュエータ、ドライバ、ケーブルセット品)
アブソデックス AX2000T シリーズ (アクチュエータ、ドライバ、ケーブルセット品)
アブソデックス 対話ターミナル AX0180
アブソデックス TSタイプ ドライバ単体
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格14,916-287,587364,587 -372,547 -47,959 -196,427 -
通常出荷日4日目〜11日目13日目〜12日目〜在庫品1日目〜4日目〜
本体/周辺部品ケーブル本体本体本体周辺部品ドライバ
本体詳細単体-セット品(本体・ケーブル・ドライバ)セット品(本体・ケーブル・ドライバ)単体単体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックステーブルカテゴリの売れ筋ランキング