メカニカル部品技術窓口
【特長】・電源を主電源と制御電源に分離。・配線方法を端子台からコネクタに変更。・小型・軽量(樹脂ボディ...
詳細を確認
| 項目 | 機種 | |
|---|---|---|
| TSタイプドライバ AX9000TS | ||
| 電源電圧 | 主電源 | 三相、単相 AC200V±10%~AC230V±10%(注1) AC100V±10%~AC115V±10%(J1オプション)(注2)(注3) |
| 制御電源 | AC200V±10%~AC230V±10% AC100V±10%~AC115V±10%(J1オプション)(注2)(注3) | |
| 電源周波数 | 50/60 Hz | |
| 定格入力電流 | AC200V:1.8A AC100V:2.4A | |
| 定格出力電流 | 1.9A | |
| 構造 | ドライバ、コントローラ 一体型(開放型) | |
| 使用周囲温度 | 0~50℃ | |
| 使用周囲湿度 | 20~90%RH(結露無きこと) | |
| 保存周囲温度 | -20~65℃ | |
| 保存周囲湿度 | 20~90%RH(結露無きこと) | |
| 雰囲気 | 腐食性ガス、粉塵無きこと | |
| 耐ノイズ | 1000V(P-P)、パルス幅1μsec、立上がり1nsec インパルスノイズ試験、誘導ノイズ(容量結合) | |
| 耐振動 | 4.9m/s2 | |
| 質量 | 約1.6kg | |
| 保護構造 | IP2X(CN4,CN5を除く) | |
注1) 最大トルク75N・m以上の機種について、単相AC200Vで使用される場合には、トルク制限領域の計算が通常とは異なります。
使用可否の判定については、都度お問い合わせください。
注2) 電源電圧AC100V~115V仕様(-J1オプション)をご使用の場合、誤って、AC200V~230Vを接続されますと、ドライバ内部回路が破損します。
注3) 最大トルク75N・m以上の機種は"-J1"を選択できません。
注4) アクチュエータ回転中に主電源を遮断した場合、惰性により、回転が継続されることがあります。
注5) 主電源遮断後、ドライバの残存電圧により、モータが回転することがあります。
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 制御軸数 | 1軸、540,672パルス/1回転 | |
| 角度設定単位 | °(度)、パルス、割出数 | |
| 角度最小設定単位 | 0.001°、1パルス | |
| 速度設定単位 | 秒、rpm | |
| 速度設定範囲 | 0.01~100秒/0.11~300rpm(注1) | |
| 等分割数 | 1~255 | |
| 最大指令値 | 7桁数値入力 ±9,999,999 | |
| タイマー | 0.01秒~99.99秒 | |
| プログラム言語 | NC言語 | |
| プログラミング方法 | 対話ターミナル、パソコン等によりRS232Cポートを通じてデータを設定する。 | |
| 運転モード | 自動、MDI、ジョグ、シングルブロック、サーボOFF、パルス列入力モード | |
| 座標 | アブソリュート、インクレメンタル | |
| 加速度曲線 | <5種類> 変形正弦(MS)、変形等速(MC・MC2)、変形台形(MT)、トラペクロイド(TR) | |
| ステータス表示 | LED表示 CHARGE:主電源 POWER:制御電源 | |
| 動作表示 | 7セグメントLEDによる表示(2桁) | |
| 通信インターフェース | RS-232C準拠 | |
| 入出力信号 | 各インターフェース仕様のページをご参照ください。 | |
| プログラム容量 | 約6000文字(256本) | |
| 電子サーマル | アクチュエータの過熱保護 | |
注1) 最高回転速度は接続するアクチュエータにより異なります。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
196,427円 ( 216,070円 ) | 4日目 |
246,099円 ( 270,709円 ) | 4日目 |
267,314円 ( 294,045円 ) | 4日目 |
281,456円 ( 309,602円 ) | 4日目 |
267,314円 ( 294,045円 ) | 4日目 |
218,252円 ( 240,077円 ) | 7日目 |
246,099円 ( 270,709円 ) | 4日目 |
261,152円 ( 287,267円 ) | 6日目 |
281,456円 ( 309,602円 ) | 4日目 |
267,314円 ( 294,045円 ) | 4日目 |
【特長】
・電源を主電源と制御電源に分離。
・配線方法を端子台からコネクタに変更。
・小型・軽量(樹脂ボディの採用)。
・7セグメントLED2桁表示。
・エンコーダ出力に対応(パラレルI/Oのみ)。
・シリアル通信のオプション対応。
・位置情報、アラーム状態などのモニタ機能。(U2、U3、U4オプションのみ)

オリエンタルモーター
コンパクトリニアアクチュエータ DRLシリーズ

オリエンタルモーター
その他取り扱い商品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUS(エスユーエス)
電動ストッパーキット
5通常価格(税別):26,387円

マキシンコー
スクリュージャッキ(台形ねじ)標準形 JAシリーズ
0通常価格(税別):44,620円~

SUS(エスユーエス)
ACアダプタ
5通常価格(税別):3,482円

SMC
エスケープメント MIW/MISシリーズ
0通常価格(税別):8,659円~

椿本チエイン
パワーシリンダ Fシリーズ
0通常価格(税別):33,252円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

三菱電機
MELSERVO-J4シリーズ用 バッテリ関連部品
5通常価格(税別):3,017円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

三菱電機
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
4.8通常価格(税別):19,153円~