メカニカル部品技術窓口
【特長】・プログラミングが簡単:等分割プログラムの場合、対話式で対話ターミナルからの問合わせに答えるだ...
詳細を確認
| 項目 | AX0180 |
|---|---|
| 操作モード | 編集、表示、パラメータ、動作、コピーの各モード |
| プログラム容量 | 等分割または、NCプログラム2000文字(1本) |
| プログラム番号 | 等分割プログラム:プログラム番号0~999 |
| 表示 | 16文字×2行(LCD表示) |
| 入力キー | 17キー(停止キー:1、コントロールキー:5文字、数字キー:11) |
| バックアップ | スーパーキャパシタ(約3時間) |
| 電源 | アブソデックスドライバから供給 |
| ケーブル長さ | 2m |
| 使用周囲温度 | 0~50℃ |
| 使用周囲湿度 | 20~90%(結露なきこと) |
| 保存周囲温度 | -20~80℃ |
| 保存周囲湿度 | 20~90%(結露なきこと) |
| 雰囲気 | 腐食性ガス、粉塵無きこと |
| 質量 | 本体のみ 約140g |
※ 英語版は、表示メッセージが英語になります。操作パネルの文字は日本語版と共通です。
【特長】
・プログラミングが簡単:等分割プログラムの場合、対話式で対話ターミナルからの問合わせに答えるだけで、簡単にプログラムが作成できます
・専用電源不要:電源はアブソデックスから供給されます
・バックアップ可能:プログラム・パラメータの保持ができ、プログラムのコピーができます
・従来機種でも使用可能:S/GS/H/GH/WGHタイプドライバでは、従来の対話ターミナル(AX0170H)と同様にお使い頂けます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CKD
アブソデックス AX6000Mシリーズ アクチュエータ単体/ケーブル単体
5通常価格(税別):12,970円~

CKD
アブソデックス 対話ターミナル AX0180
0通常価格(税別):47,959円~

SUS(エスユーエス)
電動ストッパーキット
5通常価格(税別):26,387円

SUS(エスユーエス)
ACアダプタ
5通常価格(税別):3,482円

SUS(エスユーエス)
電動ストッパースイッチケーブル(3m)
0通常価格(税別):2,086円

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

オリエンタルモーター
モーター取付金具
4.9通常価格(税別):1,089円~

三菱電機
MELSERVO-J4シリーズ用 バッテリ関連部品
5通常価格(税別):3,017円~