17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

標準型ハンドバイス No.2 NO.2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

標準型ハンドバイス No.2

販売終了

型番

NO.2

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

先端のボルトで調整するハンドバイス。
【特長】
・はさみしろ0~30mm。
・締圧力3.0kN。
・材質スチール。
【用途】
・溶接・組立の仮止め、圧着、板金、機械、治具など各種作業に使用可能。

指定中の仕様・寸法情報

締圧力(N)
3000
本体材質
[スチール] スチール
クランプボルトサイズ
M10
クランプボルト材質
スチール
持ち手長さ
標準
先端ボルト位置調節
調整不可(固定)
締付範囲(mm)
0~30
製法
プレス
トラスココード
121-8620
RoHS?
10

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト