メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
NO.102
2023年03月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
下方押え型エアー駆動トグルクランプ。
【特長】
・エアークランプは同時に複数作動でき、大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率が向上。
【用途】
・自動化装置への組込み。
・機械内や大きなワークの加工など。
【使用上ご注意点】
※継手の向きを変える場合について標準装着されてる継手の向きを変える場合、一度継手を取り外して残っているシールテープを除去して頂き、新たにシールテープを巻いた上でねじ込み時にを向き調整してください。
装着されてる状態にて向きを変えた場合、エアー漏れの原因となります。
※高温になる場所での使用についてエアーシリンダーに遮熱対策を施すなど対策をしてください。
遮熱対策が不十分ですと、エアーシリンダー内部のパッキンが溶けエアー漏れの原因となります。
※ご使用条件(周囲温度40°C以上、加圧保持、低頻度作動など)により、内部の潤滑油およびグリースの基油がシリンダ外部に滲み出す場合があります。清浄環境を要する場合はご注意ください。