17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

エアークランプ 下方押さえ型 No.56 NO.56

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エアークランプ 下方押さえ型 No.56

販売終了

型番

NO.56

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

下方押え型エアー駆動トグルクランプ。
【特長】
・エアークランプは同時に複数作動でき、大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率向上が可能。
【用途】
・自動化装置への組込み。
・機械内や大きなワークの加工など。
【使用上ご注意点】
※継手の向きを変える場合について標準装着されてる継手の向きを変える場合、一度継手を取り外して残っているシールテープを除去して頂き、新たにシールテープを巻いた上でねじ込み時にを向き調整してください。
装着されてる状態にて向きを変えた場合、エアー漏れの原因となります。
※高温になる場所での使用についてエアーシリンダーに遮熱対策を施すなど対策をしてください。
遮熱対策が不十分ですと、エアーシリンダー内部のパッキンが溶けエアー漏れの原因となります。
※ご使用条件(周囲温度40°C以上、加圧保持、低頻度作動など)により、内部の潤滑油およびグリースの基油がシリンダ外部に滲み出す場合があります。清浄環境を要する場合はご注意ください。

指定中の仕様・寸法情報

全体形状
下面押さえ・ハンドル横型
締圧力(kN)
1.5
クランプ部材質
スチール
アーム高さ(mm)
53
アーム長さ(mm)
50
持ち手長さ
ノーマル
取付形状
フランジベース
先端付属品
スチールボルト
ボルトサイズ (M)
M10
先端ボルト位置調節
スライド調整
ストローク(mm)
64
トラスココード
457-5873

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト