メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

バリクランプ BARI-No.1SB

型番:

BARI-NO.1SB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BARI-NO.1SBの仕様・寸法情報

締圧力(N)
2000
装着方法
ストレートベース
本体材質
[スチール] スチール
アーム高さ(mm)
70
持ち手長さ
ノーマル
RoHS?
10

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

外観図

製品イメージ

構造

バリアブル説明

バリアブル説明

仕様

自身で希望の角度、位置に溶接して使用できるタイプのクランプ。
バリクランプは作業状況に合わせて組立方法を決められるので、応用範囲が広く数多くの現場で使用可能。
支点を形成するピン及びブッシュは熱処理仕上げにより摩耗をなくすように設計され、作業回数の多い治具に最適。

  • 分類名:下方押え型クランプ
  • 製品番号:VARI1SB
  • 質量:745g
  • 締圧力:2.0kN(200kgf)
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:ストレースベース
  • アーム角度:187°
  • ハンドル角度:116°

付属品

  • 本体:1個
  • アーム:1個
  • ハンドル:1個

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

型番リスト

表示件数
型番
BARI-NO.1SB
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,460
( 9,306 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

組立式溶接トグルクランプ。
【特長】
・組立式なので現場に応じてセッティングでき、すべて焼入れブッシュ入りで丈夫。
・過酷な環境下で使用可能。
・ストレートべース取付。
・締圧力:2.0kN。
【用途】
・耐久性を求められる用途に最適。
・熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリクランプ BARI-No.1SBの型番BARI-NO.1SBのページです。 型番BARI-NO.1SBに関する仕様情報を記載しております。
バリクランプ BARI-No.1SBのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q組立て方法を教えてください。
A
本体にアーム、ハンドル、支持プレートを溶接してご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリクランプ BARI-No.1SB
バリクランプ BARI-No.1
バリクランプ BARI-No.2SB
バリクランプ BARI-No.3
バリクランプNo.2(下方圧え型クランプ)
引くクランプ(フック型クランプ) No.FA-400
メーカーカクタカクタカクタカクタカクタカクタ
通常価格8,4608,46011,80015,54711,8008,182
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
締圧力(N)2000200050001000050004500
装着方法ストレートベースフランジベースストレートベースフランジベースフランジベースフランジベース
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
アーム高さ(mm)707010012510023
持ち手長さノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接型クランプカテゴリの売れ筋ランキング