メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

横押型クランプ No.SL10

通常単価(税別)
1,814
税込単価
1,995
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

取付が便利なフランジベースの小型横押し型トグルクランプ。【特長】・交換頻度が多い部品などの固定に。・ス...

詳細を確認

型番:

NO.SL10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

NO.SL10の仕様・寸法情報

種類
横押し型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M4
締圧力(N)
450
本体材質
[スチール] スチール
クランプ部材質
スチール+ゴムパット
アーム高さ H(mm)
13
アーム長さ L(mm)
32.5
ストローク(mm)
16
トラスココード
122-9630

商品情報

外形図

横押型クランプ No.SL10 外形図
[ ! ] ゴム付ボルトM4×14の長さに対して、めねじ有効長は12mmとなります。

製品仕様

  • 分類:横押型トグルクランプ
  • 製品番号:NO.SL10
  • 質量:45g
  • 締圧力:0.45kN(45kgf)(六角ボルト使用時の最大値です。)
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 表面処理:三価ユニクロ
  • 付属品:ゴム付ボルトM4x14(NO.SL10・No.SL50L・No.SL50R専用品)1本、M4ナット1個
  • 付属品は本体装着済
  • 取付方法:フランジベース

商品特長詳細

  • スタンダードな小型横押型クランプです。
  • 軽作業向きのクランプです。
 

■締圧力の調整手順(参考)

 
固定対象物  押えボルト(付属品または市販のもの)
①クランプ本体を設置取付・押えボルトの取付②押えボルト長さ調整1
 クランプ本体をクランプ状態にする
(シャフトが一番出た状態)
固定対象物に押えボルトの頭が接触するまで延ばす
③押えボルト長さ調整2
 クランプ本体をアンクランプ状態にする
(シャフトが一番引っ込んだ状態)
この状態にして押えボルトの突き出し量を増やす
④押えボルト長さ調整3
 押えボルトを仮締め、レバーを操作してクランプさせる
※締圧力の強弱は③の突き出し量を調整
※締圧力がちょうど良い場合は押えボルトを本締めして調整終了

注意・禁止事項

  • 表記の締圧力は目安です
  • 衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
  • 手を挟まないように注意してください

開発秘話

 

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを提供いたします。

型番リスト

表示件数
型番
NO.SL10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,814
( 1,995 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

取付が便利なフランジベースの小型横押し型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・ストロークは16mm。
・トグルクランプの特性を活かし、0.45kNの力で固定可能。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横押型クランプ No.SL10の型番NO.SL10のページです。 型番NO.SL10に関する仕様情報を記載しております。
横押型クランプ No.SL10のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
製品を固定する治具に使用
5
満足度:5.0
1年程前に購入したのですが、1日1500回、約350日程生産で使用してガタがきたので再度購入しました。約50万回ぐらいの...もっと読む
3人が参考にしています。
加工治具の製品クランプ用
4
満足度:4.0
トグルクランプの品ぞろえが多くて重宝しております。加工治具もそれぞれ違うトグルクランプを使用しますが、購入履歴が検索でき...もっと読む
0人が参考にしています。
治具のスラスドさせれ機能として使用
4
満足度:4.0
ミスミ様で発注できるので一々見積りを取得しなくても良いので満足しています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qグリップの耐熱温度は何度ですか?
A
当製品には、ビニルグリップのものとプラスチックグリップのものがあります。
ビニルグリップについては60~70度で30分程度。
プラスチックグリップについては120度で1時間程度の耐熱となっています。
外してご使用いただいても機構自体には影響はありませんが、怪我などにご注意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横押型クランプ No.SL10
横押型クランプ No.SL10-2S
横押型クランプ No.SL200
横押型クランプ No.SL100
横押型クランプ No.SL350
横押型クランプ No.SL300
メーカーカクタカクタカクタカクタカクタカクタ
通常価格1,8143,2894,4893,4404,7897,291
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM4M4M10M8M10M12
締圧力(N)45045038002200100006800
本体材質スチールステンレススチール(SUS304)スチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング