メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

下方押さえ型クランプ No.HV650

型番:

NO.HV650
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NO.HV650の仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル立型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M10
締圧力(N)
3400
本体材質
[スチール] スチール
クランプ部材質
スチール+ゴムパット
アーム高さ H(mm)
61.9
アーム長さ L(mm)
91

商品情報

外形図

下方押さえ型クランプ No.HV650 外形図

製品仕様

  • 分類:下方押え型ハンドル縦型トグルクランプ
  • 製品番号:NO.HV650
  • 質量:660g
  • 締圧力:3.4kN(340kgf)(六角ボルト使用時の最大値です。)
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 表面処理:ニッケルメッキ
  • 付属品:ゴム付ボルトM10x59 1本、M10ナット2個、ワッシャー(座金)2枚
  • 取付方法:フランジベース

注意・禁止事項

  • 表記の締圧力は目安です
  • 衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
  • 手を挟まないように注意してください

開発秘話

 

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを提供いたします。

型番リスト

表示件数
型番
NO.HV650
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,297
( 3,627 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フランジベースの下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・トグルクランプの特性を活かし、3.4kNの力で固定可能。
・ゴム付ボルト。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押さえ型クランプ No.HV650の型番NO.HV650のページです。 型番NO.HV650に関する仕様情報を記載しております。
下方押さえ型クランプ No.HV650のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品の固定
4
満足度:4.0
サイズも選べ、クランプボルトも調整可能なので使いやすい。なにより短納期で注文出来るので助かります。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qグリップの耐熱温度は何度ですか?
A
当製品には、ビニルグリップのものとプラスチックグリップのものがあります。
ビニルグリップについては60~70度で30分程度。
プラスチックグリップについては120度で1時間程度の耐熱となっています。
外してご使用いただいても機構自体には影響はありませんが、怪我などにご注意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下方押さえ型クランプ No.HV650
下方押さえ型クランプ No.HV450
下方押さえ型クランプ No.HV350(ハンドル縦型)
下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.HV150
下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.HV250
下方押さえ型クランプ No.HV250-2S
メーカーカクタカクタカクタカクタカクタカクタ
通常価格3,2972,4972,2981,6591,7973,997
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM10M8M8M4M6M6
締圧力(N)340022502250450900900
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールステンレススチール(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング