メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フック型クランプ No.FA120RK

通常単価(税別)
2,839
税込単価
3,123
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フランジベースのフック型トグルクランプ。【特長】・ストローク:30mm・トグルクランプの特性を活かし、...

詳細を確認

型番:

NO.FA120RK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NO.FA120RKの仕様・寸法情報

種類
引張り型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M6
締圧力(N)
1700
本体材質
[スチール] スチール
クランプ部材質
スチール
アーム高さ H(mm)
22
アーム長さ L(mm)
20
トラスココード
120-2910
RoHS?
10

商品情報

外形図

フック型クランプ NO.FA120RKの寸法図

製品仕様

外観図

フック型クランプ NO.FA120RK イメージ

仕様

ストローク30mm。
振動にも強いセルフロックタイプのトグルクランプ。

  • 分類名:フック型
  • 製品番号:FA120RK
  • 質量:210g
  • 締圧力:1.7kN(170kgf)
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:フランジベース
  • 付属品:アタッチメント1個
  • 表面処理:三価クロムメッキ

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

型番リスト

表示件数
型番
NO.FA120RK
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,839
( 3,123 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フランジベースのフック型トグルクランプ。
【特長】
・ストローク:30mm
・トグルクランプの特性を活かし、1.7kNの力で固定可能。
・セルフロック付で誤動作防止。
【用途】
・U型・フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。
・機械部品・装置部品として使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック型クランプ No.FA120RKの型番NO.FA120RKのページです。 型番NO.FA120RKに関する仕様情報を記載しております。
フック型クランプ No.FA120RKのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q高温での使用は可能ですか?
A
部品は金属なので原則使用に問題はございません。
ただし、熱膨張による部品同士のクリアランスの減少、及び潤滑油の抜け落ちによる動作不良が起こる可能性はございます。
高温下でのご使用の際はご了承ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フック型クランプ No.FA120RK
フック型クランプ No.FA120
フック型クランプ No.FA150RK
フック型クランプ No.FA120-2S
フック型クランプ No.FA160RK
フック型クランプ No.FA110RK
メーカーカクタカクタカクタカクタカクタカクタ
通常価格2,8392,3043,7555,4503,2892,789
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類引張り型引張り型引張り型引張り型引張り型引張り型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM6M6M10M6M10M6
締圧力(N)170017003000170030001700
本体材質スチールスチールスチールステンレススチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング