メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

フック型クランプ No.FA160

型番:

NO.FA-160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NO.FA-160の仕様・寸法情報

種類
引張り型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M10
締圧力(N)
3000
本体材質
[スチール] スチール
クランプ部材質
スチール
アーム高さ H(mm)
24
アーム長さ L(mm)
10
トラスココード
120-2863
RoHS?
10

商品情報

外形図

フック型クランプ NO.FA160の寸法図

製品仕様

外観図

フック型クランプ NO.FA160 イメージ

仕様

ストローク40mm。

  • 分類名:フック型
  • 製品番号:FA160
  • 質量:420g
  • 締圧力:3.0kN(300kgf)
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:フランジベース
  • 付属品:アタッチメント1個
  • 表面処理:三価クロムメッキ

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

型番リスト

表示件数
型番
NO.FA-160
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,583
( 2,841 )
3日目

詳細情報

基本情報

フランジベースのフック型トグルクランプ。
【特長】
・ストローク:40mm。
・トグルクランプの特性を活かし、3.0kNの力で固定可能。
【用途】
・U型・フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。
・機械部品・装置部品として使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック型クランプ No.FA160の型番NO.FA-160のページです。 型番NO.FA-160に関する仕様情報を記載しております。
フック型クランプ No.FA160のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスピンドルなど単品で購入できますか?
A
スピンドルセットでご購入頂けます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フック型クランプ No.FA160
フック型クランプ No.FA160-2S
フック型クランプ No.FA160RK
フック型クランプ No.FA150
フック型クランプ No.FA120
フック型クランプ No.FA150-2S
メーカーカクタカクタカクタカクタカクタカクタ
通常価格2,5836,9853,2892,6252,3047,368
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類引張り型引張り型引張り型引張り型引張り型引張り型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM10M10M10M10M6M10
締圧力(N)300030003000300017003000
本体材質スチールステンレススチールスチールスチールステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング