メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

下方押さえ型クランプ No.J-2-B

通常単価(税別)
7,239
税込単価
7,963

アームの長い下方押え型トグルクランプ。【特長】・トグルクランプの特性を活かし、3.7kNの力で固定可能...

詳細を確認

型番:

NO.J-2-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NO.J-2-Bの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル立型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M12
締圧力(N)
3700
本体材質
[スチール] スチール
クランプ部材質
スチール
アーム高さ H(mm)
107
アーム長さ L(mm)
264
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

下方押さえ型クランプ NO.J-2-Bの寸法図

製品仕様

外観図

下方押さえ型クランプ NO.J-2-B イメージ

仕様

ロングアーム。また高いワークも加工なしに押さえることが可能。

  • 分類名:下方押え型クランプ
  • 製品番号:J-2-B
  • 質量:1,490g
  • 締圧力:1.0~3.7kN(100~370kgf)
  • 使用に必要な高さ:320mm
  • 使用に必要な長さ:600mm
  • 使用に必要な幅:90mm
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:フランジベース
  • アーム角度:110°
  • ハンドル角度:90°
  • 表面処理:三価クロムメッキ

付属品

  • M12×100スピンドル:1本
  • ナット:2個
  • 座金:2個

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

詳細情報

基本情報

アームの長い下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・トグルクランプの特性を活かし、3.7kNの力で固定可能。
【用途】
・アームが長く、高さのある部品などの固定に。
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押さえ型クランプ No.J-2-Bの型番NO.J-2-Bのページです。 型番NO.J-2-Bに関する仕様情報を記載しております。
下方押さえ型クランプ No.J-2-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました