メカニカル部品技術窓口
パイロットチェックバルブは、どんなアクチュエータでも、中間停止させることができます。【特長】・アクチュ...
詳細を確認
| 項目 | 形式 | ||
|---|---|---|---|
| PCV-03 | PCV-04 | ||
| 接続口径 | 本体 | G3/8 | G1/2 |
| パイロット | G1/4 | G1/4 | |
| 有効断面積 mm2 | 32 | 36 | |
| 最大流量L/min(ANR) | 90 | 100 | |
| 使用流体 | 空気または粘度250×10-3m2/s以下の油圧油(実際に使用する最低温度で250×10-3m2/s以下のこと) | ||
| 使用圧力範囲 | 0.2~1MPa | ||
| 使用温度範囲 | +5~+60℃ | ||
| クラッキング圧力 | 0.03MPa | ||
| 質量g | 800 | 800 | |

| No. | 名称 | 材質 | No. | 名称 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | アルミニウム合金 | 8 | ジョイント | アルミニウム合金 |
| 2 | プレート | - | 9 | ばね | ステンレス |
| 3 | プレート | アルミニウム合金 | 10 | リング | アルミニウム合金 |
| 4 | ブッシュ | 銅合金 | 11 | 板ばね | ステンレス |
| 5 | スピンドル | ステンレス | 12 | パッキン | ニトリルゴム |
| 6 | ピストン | - | 13 | パッキン | ニトリルゴム |
| 7 | ディスク | - | 14 | リップパッキン | ニトリルゴム |
注)材質欄が”ー”印の物は、バルブの種類によって材質が異なります。



パイロットチェックバルブは、どんなアクチュエータでも、中間停止させることができます。
【特長】
・アクチュエータの接続口で液体をシャットし、切換弁とアクチュエータ間の漏れは影響しません。
・このパイロットチェックバルブは空気圧仕様ですが、油圧でも使用できます。
・弁体はポペット弁とスプール弁の組み合わせのため作動は円滑で、漏れはありません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付/ブッシュタイプチェックバルブ AKH・AKBシリーズ
4.3通常価格(税別):832円~

ニューマシン
チェックバルブNCV型
4.9通常価格(税別):1,297円~

日本ピスコ
逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート 樹脂タイプ
4.4通常価格(税別):698円~

IBS
チェックバルブ(逆止弁)C/CFシリーズ 汎用型
4.7通常価格(税別):3,892円~

日本ピスコ
逆止弁 チェックバルブ ブッシュ
4.5通常価格(税別):1,497円~

日本ピスコ
逆止弁 チェックバルブ ストレート 樹脂タイプ
4.3通常価格(税別):722円~

CKD
ブロックバルブ FPVシリーズ
5通常価格(税別):3,896円~

CHELIC(チェリック)
ワンタッチ継手 逆止ニップル
5通常価格(税別):1,476円~

SMC
チェックバルブ AKシリーズ
5通常価格(税別):1,810円~