17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付ねじの呼び

    ~mm
  • 有効断面積(範囲)

  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 有効断面積(mm2)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

サイレンサ SA3シリーズ

通常単価(税別)
1,6501,789
税込単価
1,8151,968
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

空気圧機器の排気音の低減に最適。【特長】・本体に樹脂を使用しているので軽量です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

サイレンサ SA3シリーズ 外形図

製品仕様

項目形式
SA3-8SA3-10
接続口径R1/4R3/8
消音効果20dB(A)以上
最高使用圧力0.9MPa
有効断面積 mm23035
質量 g1017

規格表

サイレンサ SA3シリーズ 規格表

型番リスト

表示件数

取付ねじの呼び

有効断面積(範囲)

外径 D

(φ)

有効断面積

(mm2)

トラスココード

最小発注数量
1/4
20.1~30.0
20
30
395-4218
1個
3/8
30.1~40.0
26
35
395-4196
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,650
( 1,815 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,789
( 1,968 )
4日目

詳細情報

基本情報

空気圧機器の排気音の低減に最適。
【特長】
・本体に樹脂を使用しているので軽量です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイレンサ SA3シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイレンサ SA3シリーズ
サイレンサ付メタリングバルブ SMWシリーズ
サイレンサ ワンタッチタイプ SLW-Hシリーズ
サイレンサ付メタリングバルブ SMW2シリーズ
サイレンサ 超小型タイプ SLMシリーズ
サイレンサ SLCP
メーカーTAIYO(太陽鉄工)CKDCKDCKDCKDCHELIC(チェリック)
通常価格1,650-1,288 -632 -893 -418 -192 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準排気量調整形ワンタッチタイプ排気量調整形標準標準
管接続口 種類R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)ワンタッチ配管R(管用テーパおねじ)M(メートルねじ並目)R(管用テーパおねじ)
本体材質樹脂黄銅樹脂樹脂銅合金エンプラ
カバ-なしありありありなしあり
エレメント材質樹脂フェルトフェルト樹脂系焼結銅系焼結発泡樹脂
よく一緒に購入される商品

サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング