17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

エアコントロールユニット MFRL2シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エアコントロールユニット MFRL2シリーズ

販売終了

型番

MFRL2-15

2025年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・エアフィルタ、エアレギュレータ、エアルブリケータをコンパクトにまとめた、空気圧に欠かせない機器です。
・スマートに角形統一し、軽量でコンパクトです。
・レギュレータには角形圧力計を標準装備し、正面の出っ張りが少ないスッキリしたデザインです。
・連結ジョイントで分解・組立が簡単、メンテナンス性が抜群です。
【用途】
・圧縮空気の清浄と圧力の調整及び、空気圧機器への潤滑油供給に使用します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

レギュレータユニット組合せ
フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
接続口径
Rc1/2
圧縮空気品質
清浄乾燥エア
ろ過精度
5μm
圧力計
[標準圧力計付] 角形圧力計付
リリーフ機構
なし
ドレンコック
マニュアル
流れ方向
標準流れ(左→右)
最高使用圧力(MPa)
0.93
使用環境
空気動工具
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.83
フィルタ ドレン貯容量(cm3)
100

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト