メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 配管ねじの呼び

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エアフィルタ SAF2シリーズ

通常単価(税別)
3,005
税込単価
3,306
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・圧縮空気中の水分やごみを取り除き、清浄な空気を供給する機器です。・排水は、ワンタッチ式で簡単...

詳細を確認

型番:

SAF2-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SAF2-06の仕様・寸法情報

種類
標準
特性
なし
使用流体
一般乾燥エア
処理空気流量(l/min)
17
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.83
接続種類
Rc(R)
配管ねじの呼び
1/8
接続チューブ径
φ4
流れ方向
右方向
ろ過度
5μm
ドレンコック
マニュアル
ドレン貯容量(cm3)
15
最高使用圧力(MPa)
0.93
使用温度範囲(℃)
5~60
ブラケット
あり
トラスココード
387-1223

商品情報

外形図

エアフィルタ SAF2シリーズ
エアフィルタ SAF2シリーズ

選定サポート情報

注文例

エアフィルタ SAF2シリーズ

型番リスト

表示件数
型番
SAF2-06

配管ねじの呼び

トラスココード

最小発注数量
1/8
387-1223
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,005
( 3,306 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮空気中の水分やごみを取り除き、清浄な空気を供給する機器です。
・排水は、ワンタッチ式で簡単です。
・軽量・コンパクトです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアフィルタ SAF2シリーズの型番SAF2-06のページです。 型番SAF2-06に関する仕様情報を記載しております。
エアフィルタ SAF2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアフィルタ SAF2シリーズ
エアフィルタ BN-2720
圧縮空気用エアーフィルター(抗菌タイプ) 抗菌NEWレマン・ドライフィルタースケルトン
“エクセル・インラインフィルタ”
タッチ・ザ・フィルター 抗菌仕様
タッチ・ザ・フィルター
メーカーTAIYO(太陽鉄工)日本精器前田シェルサービス前田シェルサービスアイツールアイツール
通常価格3,0053,106 -43,68816,382120,42292,800
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目4日目4日目
種類標準標準フィルターフィルター標準標準
特性なしなし--なしなし
使用流体一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア / 高水分エア / 油分含有エア / 微粒子 / 菌含有油分含有エア / 微粒子水分含有エア / 油分含有エア / 微粒子 / 菌含有水分含有エア / 油分含有エア / 微粒子
処理空気流量(l/min)17390750300750750
設定圧力範囲(MPa)0.05::0.83-0.3::0.70::0.97--
よく一緒に購入される商品

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング