17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。

ショルダーボルト インチサイズ

通常単価(税別)
2,77013,545
税込単価
3,04714,900
通常出荷日:3日目~89日目

インチ規格のねじです。1個から購入可能ですので、少量使いに非常に便利です。

  • カタログPDFに記載の「呼び」とは「呼び(ショルダー部)」を指します。
    また、「ねじの呼び」と記載の部分はショルダーボルトのサイズ表記であり、例えば5/16-(1/4-20)と記載の時、5/16は呼び(ショルダー部)、1/4は呼び(ねじ部)、20は1インチ当たりのねじ山の数を表します。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ショルダーボルト インチサイズ:関連画像

型番リスト

表示件数

ねじ山種類

ねじの呼び(inch)

長さL

(inch)

ねじの長さE

(inch)

ねじ山数

呼び

ショルダー外径

(inch)

頭部外径 A

(inch)

頭部高さ H

(inch)

ソケットサイズ J

(inch)

呼び(ショルダー部)

RoHS?最小発注数量
ユニファイ並目UNC
NO.4
3/16
0.157
40
1/8-(4-40)
0.1244
0.250
0.125
5/64
1/8
10
1個
ユニファイ並目UNC
NO.4
5/16
0.157
40
1/8-(4-40)
0.1244
0.250
0.125
5/64
1/8
10
1個
ユニファイ並目UNC
NO.4
1/2
0.157
40
1/8-(4-40)
0.1244
0.250
0.125
5/64
1/8
10
1個
ユニファイ並目UNC
NO.4
5/8
0.157
40
1/8-(4-40)
0.1244
0.250
0.125
5/64
1/8
10
1個
ユニファイ並目UNC
NO.4
3/4
0.157
40
1/8-(4-40)
0.1244
0.250
0.125
5/64
1/8
10
1個
ユニファイ並目UNC
NO.4
1
0.157
40
1/8-(4-40)
0.1244
0.250
0.125
5/64
1/8
10
1個
ユニファイ並目UNC
NO.4
1 1/4
0.157
40
1/8-(4-40)
0.1244
0.250
0.125
5/64
1/8
10
1個
ユニファイ並目UNC
NO.4
1 1/2
0.157
40
1/8-(4-40)
0.1244
0.250
0.125
5/64
1/8
10
1個
ユニファイ並目UNC
NO.8
1 1/4
0.189
32
3/16-(8-32)
0.1863
0.311
0.157
3/32
3/16
10
1個
ユニファイ並目UNC
NO.10
1/2
0.375
24
1/4-(10-24)
0.2480
0.375
0.188
1/8
1/4
10
1個
ユニファイ並目UNC
NO.10
5/8
0.375
24
1/4-(10-24)
0.2480
0.375
0.188
1/8
1/4
10
1個
ユニファイ並目UNC
NO.10
1 1/2
0.375
24
1/4-(10-24)
0.2480
0.375
0.188
1/8
1/4
10
1個
ユニファイ細目UNF
NO.10
1/4
0.375
32
1/4-(10-32)
0.2480
0.375
0.188
1/8
1/4
10
1個
ユニファイ細目UNF
NO.10
5/16
0.375
32
1/4-(10-32)
0.2480
0.375
0.188
1/8
1/4
10
1個
ユニファイ細目UNF
NO.10
3/8
0.375
32
1/4-(10-32)
0.2480
0.375
0.188
1/8
1/4
10
1個
ユニファイ細目UNF
NO.10
1/2
0.375
32
1/4-(10-32)
0.2480
0.375
0.188
1/8
1/4
10
1個
ユニファイ細目UNF
NO.10
3/4
0.375
32
1/4-(10-32)
0.2480
0.375
0.188
1/8
1/4
10
1個
ユニファイ並目UNC
1/4
3/8
0.438
20
5/16-(1/4-20)
0.3105
0.438
0.219
5/32
5/16
10
1個
ユニファイ並目UNC
1/4
3/4
0.438
20
5/16-(1/4-20)
0.3105
0.438
0.219
5/32
5/16
10
1個
ユニファイ並目UNC
1/4
7/8
0.438
20
5/16-(1/4-20)
0.3105
0.438
0.219
5/32
5/16
10
1個
ユニファイ並目UNC
1/4
1
0.438
20
5/16-(1/4-20)
0.3105
0.438
0.219
5/32
5/16
10
1個
ユニファイ並目UNC
1/4
2
0.438
20
5/16-(1/4-20)
0.3105
0.438
0.219
5/32
5/16
10
1個
ユニファイ並目UNC
3/8
1/2
0.625
16
1/2-(3/8-16)
0.4980
0.750
0.312
1/4
1/2
10
1個
ユニファイ並目UNC
3/8
1
0.625
16
1/2-(3/8-16)
0.4980
0.750
0.312
1/4
1/2
10
1個
ユニファイ並目UNC
3/8
1 1/4
0.625
16
1/2-(3/8-16)
0.4980
0.750
0.312
1/4
1/2
10
1個
ユニファイ並目UNC
3/8
1 1/2
0.625
16
1/2-(3/8-16)
0.4980
0.750
0.312
1/4
1/2
10
1個
ユニファイ並目UNC
3/8
1 3/4
0.625
16
1/2-(3/8-16)
0.4980
0.750
0.312
1/4
1/2
10
1個
ユニファイ並目UNC
3/8
2
0.625
16
1/2-(3/8-16)
0.4980
0.750
0.312
1/4
1/2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,936
( 3,230 )
3日目
2,974
( 3,271 )
3日目
2,968
( 3,265 )
3日目
3,022
( 3,324 )
89日目
3,224
( 3,546 )
3日目
3,350
( 3,685 )
3日目
3,562
( 3,918 )
3日目
3,676
( 4,044 )
3日目
3,764
( 4,140 )
3日目
2,968
( 3,265 )
31日目
3,303
( 3,633 )
3日目
5,119
( 5,631 )
3日目
2,774
( 3,051 )
31日目
2,774
( 3,051 )
3日目
2,770
( 3,047 )
3日目
2,968
( 3,265 )
3日目
3,528
( 3,881 )
31日目
3,969
( 4,366 )
45日目
4,516
( 4,968 )
7日目
4,606
( 5,067 )
3日目
4,696
( 5,166 )
3日目
9,752
( 10,727 )
3日目
8,634
( 9,497 )
3日目
9,338
( 10,272 )
3日目
10,758
( 11,834 )
3日目
12,202
( 13,422 )
3日目
12,416
( 13,658 )
3日目
13,545
( 14,900 )
31日目

詳細情報

基本情報

インチ規格のねじです。1個から購入可能ですので、少量使いに非常に便利です。

ご注意

  • カタログPDFに記載の「呼び」とは「呼び(ショルダー部)」を指します。
    また、「ねじの呼び」と記載の部分はショルダーボルトのサイズ表記であり、例えば5/16-(1/4-20)と記載の時、5/16は呼び(ショルダー部)、1/4は呼び(ねじ部)、20は1インチ当たりのねじ山の数を表します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショルダーボルト インチサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショルダーボルト インチサイズ
ショルダーボルト(SH)
ショルダーボルト(TSB)
ショルダーボルト(SW-02)
六角穴付きショルダーボルト(ストリッパーボルト・SH型)
六角穴付きショルダーボルト(ストリッパーボルト) ST型
メーカーサイマコーポレーションSUNCOSUNCOイマオコーポレーション互省製作所互省製作所
通常価格2,770-521180 -576 -357 -241 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
詳細形状標準標準標準標準標準標準
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
基本形状ショルダー・段付ショルダー・段付ショルダー・段付ショルダーショルダーショルダー
材質ステンレスA2スチールスチールS45C構造用合金鋼構造用合金鋼
表面処理パシペート黒色酸化被膜黒色酸化被膜四三酸化鉄被膜黒色酸化被膜(頭部・ネジ部)黒色酸化被膜(頭部・ネジ部)
よく一緒に購入される商品

ストリッパ・リーマ・ショルダーボルトカテゴリの売れ筋ランキング