17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 内径 d(inch)

    ~mm
  • ねじの呼び(inch)

  • 厚さ C(inch)

    ~mm
  • 外径 A(inch)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 31日以内

ばね座金(スプリングワッシャー) インチサイズ

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(inch)

ねじの呼び(inch)

厚さ C

(inch)

外径 A

(inch)

RoHS?最小発注数量
0.148
NO.6
0.031
0.25
10
1個
0.200
NO.10
0.047
0.334
10
1個
0.227
NO.12
0.056
0.377
10
1個
0.260
1/4
0.062
0.487
10
1個
0.450
7/16
0.109
0.776
10
1個
0.512
1/2
0.125
0.869
10
1個
0.894
7/8
0.219
1.459
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111
( 122 )
31日目
174
( 191 )
在庫品1日目当日出荷可能
144
( 158 )
31日目
168
( 185 )
在庫品1日目当日出荷可能
288
( 317 )
31日目
410
( 451 )
31日目
2,062
( 2,268 )
31日目

詳細情報

基本情報

インチ規格の座金です。1個から購入可能ですので、少量使いに非常に便利です。

商品情報

外形図

ばね座金(スプリングワッシャー) インチサイズ 外形図

製品仕様

  • 材質 ステンレスA2
  • 表面処理 パシペート
  • 規格 ASME B 18.21.1

規格表

ばね座金(スプリングワッシャー) インチサイズ 規格表

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ばね座金(スプリングワッシャー) インチサイズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ゆるみ止め
5
満足度:5.0
インチサイズのばね座金は少ないのでたすかりました。 ゆるみ止めに使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ばね座金(スプリングワッシャー) インチサイズ
平座金(丸ワッシャー) インチサイズ
平座金(Com) インチサイズ
平座金(BBI) インチサイズ
皿ばね座金
ばね座金(スプリングワッシャー) 2号 東京メタル製
メーカーサイマコーポレーションサイマコーポレーションサイマコーポレーションサイマコーポレーションミスミSUNCO
通常価格111-118 -174 -187 -102 -38,207 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜31日目31日目在庫品1日目1日目〜
種類ばね座金平座金平座金平座金ばね座金ばね座金
材質ステンレスA2ステンレスA2ステンレスA2ステンレスA2ステンレスリン青銅
表面処理パシペートパシペートパシペートパシペートなしクロームメッキ
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック
材質 ステンレスSUS304SUS304SUS304SUS304SUS304-CSP-

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング