メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インタフェース・ケーブル

通常単価(税別)
13,1434,600
税込単価
14,4575,060
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・精度向上機能、周波数解析ツール、先端的ゲインスケジュール機能など計測に必要なツールを完備した...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

HE00815AC200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HE00815AC200の仕様・寸法情報

種類
ケーブル
接続
CN6

商品情報

製品仕様

インタフェース・ケーブル 製品仕様1
  • 品名:制御信号ケーブル
  • コネクタ:CN6

型番リスト

表示件数
型番
HE00815AC200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,1434,600
( 5,060 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・精度向上機能、周波数解析ツール、先端的ゲインスケジュール機能など計測に必要なツールを完備したインターフェース用のケーブルです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インタフェース・ケーブルの型番HE00815AC200のページです。 型番HE00815AC200に関する仕様情報を記載しております。
インタフェース・ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インタフェース・ケーブル
回路接続ケーブル
CRKシリーズ用 接続ケーブル
ACスピードコントロールモーター用接続ケーブル
CRKシリーズ ケーブルセット
ステッピングモーター RKIIシリーズ用ケーブル
メーカーHIWIN(ハイウィン)オリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーター
通常価格13,1433,251 -1,737 -6,913 -2,607 -3,263 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜9日目〜9日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ケーブルケーブルケーブルケーブルケーブルケーブル
接続CN6-----

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト