メカニカル部品技術窓口

確定しました

モータケーブル HVPSシリーズ 50W~750W

通常単価(税別)
4,459
税込単価
4,905
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ハイウィン製のサーボモータ、FRLSシリーズ(50~400W)、FRMSシリーズ(750W)に対応した...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

HVPS04AA03MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HVPS04AA03MBの仕様・寸法情報

種類
ケーブル
容量型式
小(0.05KW~0.75KW)
使用モータ種類
ブレーキなし
モータ側コネクタ
AMPコネクタ
ケーブル型式
高屈曲型
ケーブル長
3M
ドライバ側コネクタ
ロッド端子
-
-

商品情報

選定サポート情報

モータケーブル HVPSシリーズ 50W~750W 選定サポート関連画像

型番リスト

表示件数
型番
HVPS04AA03MB

使用モータ種類

ケーブル長

最小発注数量
ブレーキなし
3M
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,459
( 4,905 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ハイウィン製のサーボモータ、FRLSシリーズ(50~400W)、FRMSシリーズ(750W)に対応したモータケーブルです。
電源ケーブル(ブレーキなし)を希望する場合は動力形式:04を選択してください。電源ケーブル(ブレーキあり)を希望する場合は動力形式:06を選択してください。

【特長】
・ケーブル長さは3、5、7、10mから選択可能。
・耐湾曲型ケーブルです。

【用途】
工業用自動制御装置・工作機械・検査装置・医療機器など

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モータケーブル HVPSシリーズ 50W~750Wの型番HVPS04AA03MBのページです。 型番HVPS04AA03MBに関する仕様情報を記載しております。
モータケーブル HVPSシリーズ 50W~750Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モータケーブル HVPSシリーズ 50W~750W
エンコーダケーブル HVEシリーズ
モータ取付プレート
モータベース SF-Pシリーズ
CRKシリーズ用 接続ケーブル
CRKシリーズ ケーブルセット
メーカーHIWIN(ハイウィン)HIWIN(ハイウィン)ミスミ三菱電機オリエンタルモーターオリエンタルモーター
通常価格4,4599,0291,890 -7,800 -1,737 -2,607 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目5日目9日目〜在庫品1日目
種類ケーブル-取付金具周辺アクセサリケーブルケーブル
容量型式小(0.05KW~0.75KW)-----
モータ側コネクタAMPコネクタ-----
ケーブル型式高屈曲型-----
ドライバ側コネクタロッド端子-----
よく一緒に購入される商品

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト