17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルファユニット

販売終了

型番

AU20204-[A,B,C,D,E]-[200-500/1]-[200-500/1]-[200-500/1]-[D,T]

2022年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・アルファユニットは、アルファフレームを使用しているため塗装が不要です
・基本的な架台を標準化しておりますので、設計、製作時間を短縮します
・製作に必要な部品をセットして発送しますので、ユニットNo・外形寸法等を選択するだけで簡単に発注できます
・検査装置、供給装置、搬送装置、組立装置等のマシン架台としてご利用頂けます
・オプションとしてキャスター・レベリングフット・キャスターユニットなどのアクセサリーもご用意しておりますので一括購入が可能です

ご注意

  • 部材での発送となります。組み立てはお客様自身で行っていただく商品となります。

指定中の仕様・寸法情報

材質
スチール(締結部品)
ユニットNo
20204
ユニットタイプ
A / B / C / D / E
使用ブラケットタイプ
D / T
幅(W)(mm)
200 ~ 500
長さ(L)(mm)
200 ~ 500
高さ(H)(mm)
200 ~ 500
RoHS?
10

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト