メカニカル部品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
AGBK-5555
2024年06月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】ストレート・コーナー兼用のAGシリーズの標準接続ブラケットセットです。幅×高さは55×55です。【セット内容】・プレートブラケット2(1ヶ)・ボルトM6×15(4ヶ)・四角ナットM6(4ヶ)・ナットホルダー(4ヶ)
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード