メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
AGM-2010-A
2022年10月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・簡単なモジュラー式で楽々組立て
・標準品の安全柵と接続ブラケットをつなぎ合わせるだけで、スピーディ且つ安全に設置をする事が出来ます
・安全柵専用のアルミフレーム
・軽量且つ剛性にも優れた安全柵専用のアルミフレームを採用しております。アルミフレームの表面は、アルマイト処理層に加えてアクリルクリア塗装が施されており、防錆や美観に優れています
・アルファフレームとの互換性
・安全柵のアルミフレームは、アルファフレームM6シリーズとの互換性が有ります。安全柵にアルファフレームを接続する事で、用途に応じた様々な形状のものをお作り頂く事も可能です
・パネルバリエーションが豊富
・溶接金網に加えて、PET、ポリカーボネイト、塩ビの透明樹脂パネルも標準ラインアップに加えました。溶接金網は線径Φ3.2mm、ピッチ50mm、黒色焼付け塗装品です。樹脂パネルは、板厚3mm、5mmの2種類にて対応しております