17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

圧電駆動振動機用コントローラ 新型Pシリーズ

通常単価(税別)
42,00061,993
税込単価
46,20068,192
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】単機能版:電圧・周波数を可変できる、デジタルピエゾ用コントローラです。高機能版:定速度搬送で重...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

圧電駆動振動機用コントローラ 新型Pシリーズ 外形図

※入出力ケーブルは省略しています。
※外形寸法は単機能版・高機能版とも同寸法です。

製品仕様

単機能版 特長

・電源100/200V共用
・デジタル方式採用(V,Hz)
・周波数レンジを拡大
・インラインフィーダ全てに対応

単機能版標準仕様

型番P212P312
機能電圧・周波数を独自にデジタル可変できる圧電式パーツフィーダ用電源
入力電圧電圧 AC(V)100~230±10%
周波数 (Hz)50/60
相数1
出力電流 (mA)50170
電圧 AC(V)0~240±10%
周波数 (Hz)50~400
外部制御方法内蔵電源を使用する無電圧有接点制御、又は、外部供給電圧(DC12V~24V)による電圧制御
使用周囲温度0℃~+40℃(但し、氷結しないこと。)
使用周囲湿度30~90% RH(但し、結露しないこと。)
電源容量 (VA)1526
塗装色日塗工 S3-309
本体質量 (kg)1.12.3

高機能版 特長

・電源100/200V共用
・デジタル表示
・ソフトスタート / ストップ機能
・高速オートチューニング
・フィードバック制御
・共振周波数追尾
・多段スピード切替
・センサータイマー機能
・省スペース化に貢献

高機能版標準仕様

型番P212-FP312-F
機能圧電式振動センサと組合わせた電圧フィードバック制御方式の圧電式振動機用電源
入力電圧電圧 AC(V)100~230±10%
周波数 (Hz)50/60
相数1
出力電流 (mA)50170
電圧 AC(V)0~240±10%
周波数 (Hz)50~400
振動センサ専用圧電センサ KS-3
付加機能オートチューニング、共振周波数追尾、速度切替、フィードバック機能、オーバーフロー機能
外部制御方法内蔵電源を使用する無電圧有接点制御、又は、外部供給電圧(DC12V~24V)による電圧制御のいずれを選択使用
使用周囲温度0℃~+40℃(但し、氷結しないこと。)
使用周囲湿度30~90% RH(但し、結露しないこと。)
電源容量 (VA)1526
塗装色日塗工 S3-309
本体質量 (kg)1.22.4

型番リスト

表示件数

仕様

最大出力電流

(mA)

外部信号

銘板色

オートチューニング

定振幅制御

共振周波数追尾

運転/停止制御

動作パターン切替

備考

最小発注数量
単機能版
50
制御入力1点
シルバー
なし
なし
なし
外部制御
なし
P111後継品
1個
高機能版
50
制御入力1点、汎用入力2点、出力4点
ブルー
あり
KS-3使用
あり
外部制御・センサー取込
速度切替
P111-F後継品
1個
単機能版
170
制御入力1点
シルバー
なし
なし
なし
外部制御
なし
P311後継品
1個
高機能版
170
制御入力1点、汎用入力2点、出力4点
ブルー
あり
KS-3使用
あり
外部制御・センサー取込
速度切替
P311-F後継品
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,000
( 46,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
57,294
( 63,023 )
4日目
52,277
( 57,505 )
5日目
61,993
( 68,192 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
単機能版:電圧・周波数を可変できる、デジタルピエゾ用コントローラです。
高機能版:定速度搬送で重量変化に対応した、デジタルピエゾ用コントローラーです。


◆パーツフィーダーのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧電駆動振動機用コントローラ 新型Pシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧電駆動振動機用コントローラ 新型Pシリーズ
振動機器(小型振動機器)電磁振動機器用標準コントローラ C4-5B
周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズ
パーツフィーダ用電気力線放射式除電気
パーツフィーダ付属品(ホッパ)フィーダ式ホッパ HPFシリーズ
小型周波数可変コントローラ
メーカー産機シンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジー産機シンフォニアテクノロジーNTN
通常価格42,000-31,04066,326 -128,400322,973237,187
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜4日目15日目7日目
種類コントローラコントローラコントローラ静電気除去装置ホッパコントローラ
表示デジタル表示-----
入力電源(V)100~230 ±10%-----
入力周波数(Hz)50/60-----
出力電圧(V)0~240 ±10%-----
よく一緒に購入される商品

パーツフィーダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング