メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エアフィルター AFM-1

通常単価(税別)
5,420
税込単価
5,962
通常出荷日:4日目

【特長】 ポンプの吸気側にはエアフィルターの取付を推奨致します。

型番:

AFM-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AFM-1の仕様・寸法情報

種類
フィルタ
サイズ(mm)
H100×58φ

商品情報

製品仕様

  • サイズ(mm):H100×58φ

型番リスト

表示件数
型番
AFM-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,420
( 5,962 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
 ポンプの吸気側にはエアフィルターの取付を推奨致します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアフィルター AFM-1の型番AFM-1のページです。 型番AFM-1に関する仕様情報を記載しております。
エアフィルター AFM-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアフィルター AFM-1
給油・無給油兼用エアホース
フィルタ(小形用) ラインフィルタ ALFシリーズ
SmartAirオプション品 ドレンセパレータ
中間水分離器キット
空冷式アフタクーラ HAAシリーズ
メーカーVACTRONICS(バクトロニクス)アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田SMC
通常価格5,42017,348 -16,873 -22,74217,659 -82,748 -
通常出荷日4日目3日目〜4日目〜19日目4日目〜18日目〜
種類フィルタ関連機器・部品フィルタ関連機器・部品関連機器・部品冷却機器
サイズ(mm)H100×58φ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト