17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ローラ材質

    • アルミニウム
  • ローラ肉厚 t(mm)

    ~mm
  • ローラピッチ P(mm)

    ~mm
  • 伸長時寸法 L(mm)

    ~mm
  • 折りたたみ寸法 L/2(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

折りたたみ式ローラコンベヤ たためRUN

通常単価(税別)
52,58786,133
税込単価
57,84694,746
通常出荷日:7日目

長さが半分になり、らくらく移動。持ち運びに便利樹脂タイプはさらに軽量です

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

折りたたみ式ローラコンベヤ たためRUN 外形図1

規格表

型番仕様
ローラ径
(φ)
ローラ幅
(mm)
W1
機幅
(mm)
W2
ローラピッチ
(mm)
P
伸長時寸法
(mm)
L
折りたたみ寸法
(mm)
L/2
自重
(kg)
耐荷重
(kg)
FRCA38-W300-P100-L2000φ38(アルミ)3003701002,0001,00012.420
FRCA38-W300-P75-L2000751,95097514.1
FRCA38-W300-P100-L30001003,0001,50017.3
FRCA38-W300-P75-L30007520.2
FRCP38-W300-P100-L2000φ38(樹脂)1002,0001,0009.6
FRCP38-W300-P75-L2000751,95097510.5
FRCP38-W300-P100-L30001003,0001,50013.1
FRCP38-W300-P75-L30007514.6

使用例

使用方法

ローラコンベヤを伸ばすだけ

折りたたみ式ローラコンベヤ たためRUN 使用方法

型番リスト

表示件数

ローラ材質

ローラ肉厚 t

(mm)

ローラピッチ P

(mm)

伸長時寸法 L

(mm)

折りたたみ寸法 L/2

(mm)

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
[アルミニウム] アルミ
1.5
75
1950
975
14.1
10
1個
[アルミニウム] アルミ
1.5
75
3000
1500
20.2
10
1個
[アルミニウム] アルミ
1.5
100
2000
1000
12.4
10
1個
[アルミニウム] アルミ
1.5
100
3000
1500
17.3
10
1個
樹脂
2.0
75
1950
975
10.5
10
1個
樹脂
2.0
75
3000
1500
14.6
10
1個
樹脂
2.0
100
2000
1000
9.6
10
1個
樹脂
2.0
100
3000
1500
13.1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,120
( 62,832 )
7日目
71,627
( 78,790 )
7日目
52,587
( 57,846 )
7日目
65,280
( 71,808 )
7日目
66,560
( 73,216 )
7日目
86,133
( 94,746 )
7日目
59,840
( 65,824 )
7日目
76,160
( 83,776 )
7日目

詳細情報

基本情報

長さが半分になり、らくらく移動。持ち運びに便利
樹脂タイプはさらに軽量です

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式ローラコンベヤ たためRUNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみ式ローラコンベヤ たためRUN
樹脂ローラコンベヤMR42型
スチール製テーパーローラコンベヤ Sシリーズ(S-TC220)
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(RH-3812P)
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(RH-3816)
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(RH-5714P)
メーカーTakahashi三鈴工機マキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格52,587-38,574 -----
通常出荷日7日目7日目9日目5日目5日目5日目
種類ローラローラ-ローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートテーパーストレートストレートストレート
ローラ径(mm)384231.338.138.157.2
ローラ幅 W1(mm)300300200---
ローラ当たりの強度(kg)2013-144180175
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング