17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が48型番あります。

シールアップスクリュー トラス型

通常単価(税別)
1,6372,479
税込単価
1,8012,727
通常出荷日:5日目~9日目

シールアップスクリュー新製品は接触面積が大きい「平タイプのシーリングパッキン」を座面の環状溝部に自動で...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

シーリングパッキン材質

RoHS?最小発注数量
3
6
0.5
FKM(フッ素ゴム)
10
1個
3
8
0.5
FKM(フッ素ゴム)
10
1個
3
10
0.5
FKM(フッ素ゴム)
10
1個
3
12
0.5
FKM(フッ素ゴム)
10
1個
4
8
0.7
FKM(フッ素ゴム)
10
1個
4
10
0.7
FKM(フッ素ゴム)
10
1個
4
12
0.7
FKM(フッ素ゴム)
10
1個
4
14
0.7
FKM(フッ素ゴム)
10
1個
5
8
0.8
FKM(フッ素ゴム)
10
1個
5
10
0.8
FKM(フッ素ゴム)
10
1個
5
12
0.8
FKM(フッ素ゴム)
10
1個
5
14
0.8
FKM(フッ素ゴム)
10
1個
6
10
1
FKM(フッ素ゴム)
10
1個
6
12
1
FKM(フッ素ゴム)
10
1個
6
14
1
FKM(フッ素ゴム)
10
1個
6
20
1
FKM(フッ素ゴム)
10
1個
3
6
0.5
NBR(ニトリルゴム黒色)
10
1個
3
8
0.5
NBR(ニトリルゴム黒色)
10
1個
3
10
0.5
NBR(ニトリルゴム黒色)
10
1個
3
12
0.5
NBR(ニトリルゴム黒色)
10
1個
4
8
0.7
NBR(ニトリルゴム黒色)
10
1個
4
10
0.7
NBR(ニトリルゴム黒色)
10
1個
4
12
0.7
NBR(ニトリルゴム黒色)
10
1個
4
14
0.7
NBR(ニトリルゴム黒色)
10
1個
5
8
0.8
NBR(ニトリルゴム黒色)
10
1個
5
10
0.8
NBR(ニトリルゴム黒色)
10
1個
5
12
0.8
NBR(ニトリルゴム黒色)
10
1個
5
14
0.8
NBR(ニトリルゴム黒色)
10
1個
6
10
1
NBR(ニトリルゴム黒色)
10
1個
6
12
1
NBR(ニトリルゴム黒色)
10
1個
6
14
1
NBR(ニトリルゴム黒色)
10
1個
6
20
1
NBR(ニトリルゴム黒色)
10
1個
3
6
0.5
SR(シリコーン)
10
1個
3
8
0.5
SR(シリコーン)
10
1個
3
10
0.5
SR(シリコーン)
10
1個
3
12
0.5
SR(シリコーン)
10
1個
4
8
0.7
SR(シリコーン)
10
1個
4
10
0.7
SR(シリコーン)
10
1個
4
12
0.7
SR(シリコーン)
10
1個
4
14
0.7
SR(シリコーン)
10
1個
5
8
0.8
SR(シリコーン)
10
1個
5
10
0.8
SR(シリコーン)
10
1個
5
12
0.8
SR(シリコーン)
10
1個
5
14
0.8
SR(シリコーン)
10
1個
6
10
1
SR(シリコーン)
10
1個
6
12
1
SR(シリコーン)
10
1個
6
14
1
SR(シリコーン)
10
1個
6
20
1
SR(シリコーン)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,923
( 2,115 )
9日目
1,923
( 2,115 )
9日目
1,923
( 2,115 )
9日目
1,923
( 2,115 )
9日目
2,066
( 2,273 )
9日目
2,479
( 2,727 )
9日目
2,066
( 2,273 )
9日目
2,066
( 2,273 )
9日目
2,066
( 2,273 )
9日目
2,066
( 2,273 )
9日目
2,066
( 2,273 )
9日目
2,066
( 2,273 )
9日目
2,209
( 2,430 )
9日目
2,209
( 2,430 )
9日目
2,209
( 2,430 )
9日目
2,209
( 2,430 )
9日目
1,818
( 2,000 )
9日目
1,818
( 2,000 )
9日目
1,818
( 2,000 )
9日目
1,818
( 2,000 )
9日目
1,867
( 2,054 )
9日目
1,867
( 2,054 )
9日目
1,867
( 2,054 )
9日目
1,867
( 2,054 )
9日目
1,867
( 2,054 )
9日目
1,867
( 2,054 )
9日目
1,867
( 2,054 )
9日目
1,867
( 2,054 )
9日目
1,940
( 2,134 )
9日目
1,940
( 2,134 )
9日目
1,940
( 2,134 )
9日目
1,940
( 2,134 )
9日目
1,637
( 1,801 )
9日目
1,637
( 1,801 )
9日目
1,637
( 1,801 )
9日目
1,637
( 1,801 )
9日目
1,739
( 1,913 )
9日目
1,739
( 1,913 )
9日目
1,739
( 1,913 )
9日目
1,739
( 1,913 )
9日目
2,086
( 2,295 )
5日目
1,739
( 1,913 )
9日目
1,739
( 1,913 )
9日目
1,739
( 1,913 )
9日目
1,821
( 2,003 )
9日目
1,821
( 2,003 )
9日目
1,821
( 2,003 )
9日目
1,821
( 2,003 )
9日目

詳細情報

基本情報

シールアップスクリュー新製品は接触面積が大きい「平タイプのシーリングパッキン」を座面の環状溝部に自動で組込むことで、防水・防油・防塵性能が大幅に向上しました。
【特長】
・シーリングパッキンの脱落がありません
・ねじを交換するだけで、すぐに使えます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

外形図

シールアップスクリュー トラス型 外形図1
シールアップスクリュー トラス型 外形図2

製品仕様

材質

  • ねじ:ステンレス(SUSXM7)
  • シーリングパッキン:NBR(ニトリルゴム黒色)、SR(シリコーン)、FKM(フッ素ゴム)

製品仕様

種類ねじの呼び
(d)
ピッチ
(P)
dkkqxシーリングパッキンの
基準寸法
基準寸法許容差基準寸法許容差最大最小最大内径厚み
トラスM30.56.9-0.5~02.1±0.151.721.340.752.751.10.6
M40.79.42.72.131.601.053.701.40.8
M50.811.8-0.6~03.32.832.291.204.651.51.0
M61.014-0.7~03.9±0.22.862.311.505.551.81.0
lの区分ねじの呼び区分
M3、M4M5、M6
4以下0
-0.4
-
4を超え10以下0
-0.5
0
-0.7
10を超え20以下0
-0.5
0
-0.8
20を超え30以下0
-0.7
0
-0.9
 

使用例

シールアップスクリュー トラス型 使用例

商品特長詳細

シーリングパッキン材質特性

-NBR(ニトリルゴム)SR(シリコーン)FKM(フッ素ゴム)
耐油性×
耐薬品性×
耐熱性
(最高使用温度 ℃)
120230280
耐寒性
(最低脆化温度 ℃)
-40-120-30
耐水性
耐オゾン性×
耐ガス透過性×
耐摩耗性×
コスト×

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールアップスクリュー トラス型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールアップスクリュー トラス型
チタン 十字穴付トラス小ねじ
【クリーン洗浄品】十字穴付トラス小ねじ
(+)トラス小ねじ(D=8) 大頭
十字穴付トラス小ねじ SUS316L
十字穴付トラス小ねじ SUS304相当
メーカー富士セイラミスミミスミSUNCOミスミ八幡ねじ
通常価格1,637-330 --3,894 -220 -16 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目3日目1日目在庫品1日目8日目
詳細形状トラストラストラストラストラストラス
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質ステンレス(SUS×M7)純チタン2種-スチールSUS316LSUS304相当
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
表面処理なしなし-三価ホワイトなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラス小ねじカテゴリの売れ筋ランキング