メカニカル部品技術窓口
モジュール設計によりボールねじとU字形状のガイドレールを一体化したモータ駆動の単軸ロボットです。内部に...
詳細を確認
カバーなし(標準型)

カバー付(標準型)

カバーなし(軽荷重型)

カバー付(軽荷重型)
ボールねじ
| 型番 | 軸径 (mm) | リード (mm) | 基本動定格荷重(N) | 基本静定格荷重(N) | |
|---|---|---|---|---|---|
| KK86 | 精密級 | 15 | 10 | 7,144 | 12,642 |
| 並級 | 6,429 | 11,387 | |||
| KK86 | 精密級 | 15 | 20 | 4,645 | 7,655 |
| 並級 | 4,175 | 6,889 | |||
リニアガイドウェイ
| 型番 | 基本 動定格 荷重(N) | 基本 静定格 荷重(N) | 静的許容 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーメントMP (ピッチング)(N・m) | モーメントMY (ヨーイグ)(N・m) | モーメントMR (ローリング)(N・m) | |||||||||||||||
| ブロックA | ブロックS | ブロックA | ブロックS | ブロックA1 | ブロックA2 | ブロックS1 | ブロックS2 | ブロックA1 | ブロックA2 | ブロックS1 | ブロックS2 | ブロックA1 | ブロックA2 | ブロックS1 | ブロックS2 | ||
| KK86 | 精密級 | 31,458 | 21,051 | 50,764 | 29,475 | 622 | 3,050 | 228 | 1,309 | 622 | 3,050 | 228 | 1,309 | 1,507 | 3,014 | 847 | 1,694 |
| 並級 | |||||||||||||||||
| KK86 | 精密級 | 31,458 | 21,051 | 50,764 | 29,475 | 622 | 3,050 | 228 | 1,309 | 622 | 3,050 | 228 | 1,309 | 1,507 | 3,014 | 847 | 1,694 |
| 並級 | |||||||||||||||||
| 型番 | レール部 長さ | 繰り返し位置決め精度 | 精度 | 走り平行度 | 起動トルク(N・cm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密級 | 並級 | 精密級 | 並級 | 精密級 | 並級 | 精密級 | 並級 | ||
| KK86 | 340 | ±0.003 | ±0.005 | 0.025 | - | 0.015 | - | 15 | 10 |
| 440 | |||||||||
| 540 | |||||||||
| 640 | |||||||||
| 740 | ±0.003 | ±0.005 | 0.030 | - | 0.020 | - | 17 | 10 | |
| 940 | ±0.003 | ±0.005 | 0.040 | - | 0.030 | - | 25 | 10 | |
| 型番 | ボールねじのリード (mm) | レール部長さL2 (mm) | 速度(mm/sec) | |
|---|---|---|---|---|
| 精密級 | 並級 | |||
| KK86 | 10 | 340 | 740 | 520 |
| 440 | 740 | 520 | ||
| 540 | 740 | 520 | ||
| 640 | 740 | 520 | ||
| 740 | 740 | 520 | ||
| 940 | 610 | 430 | ||
| 20 | 340 | 1,480 | 1,050 | |
| 440 | 1,480 | 1,050 | ||
| 540 | 1,480 | 1,050 | ||
| 640 | 1,480 | 1,050 | ||
| 740 | 1,480 | 1,050 | ||
| 940 | 1,220 | 870 | ||
| レール部長さ L2(mm) | 全長L1 (mm) | 最大ストローク(mm) | H(mm) | n | m | 質量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1ブロック | A2ブロック | A1ブロック | A2ブロック | |||||
| 340 | 440 | 216.5 | 108.5 | 70 | 3 | 2 | 5.7 | 6.5 |
| 440 | 540 | 316.5 | 208.5 | 20 | 4 | 3 | 6.9 | 7.7 |
| 540 | 640 | 416.5 | 308.5 | 70 | 5 | 3 | 8.0 | 8.8 |
| 640 | 740 | 516.5 | 408.5 | 20 | 6 | 4 | 9.2 | 10.0 |
| 740 | 840 | 616.5 | 508.5 | 70 | 7 | 4 | 10.4 | 11.2 |
| 940 | 1,040 | 816.5 | 708.5 | 70 | 9 | 5 | 11.6 | 12.4 |
| レール部長さ L2(mm) | 全長L1 (mm) | 最大ストローク(mm) | H(mm) | n | m | 質量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1ブロック | A2ブロック | A1ブロック | A2ブロック | |||||
| 340 | 440 | 216.5 | 108.5 | 70 | 3 | 2 | 6.5 | 7.3 |
| 440 | 540 | 316.5 | 208.5 | 20 | 4 | 3 | 7.8 | 8.6 |
| 540 | 640 | 416.5 | 308.5 | 70 | 5 | 3 | 9.0 | 9.8 |
| 640 | 740 | 516.5 | 408.5 | 20 | 6 | 4 | 10.3 | 11.3 |
| 740 | 840 | 616.5 | 508.5 | 70 | 7 | 4 | 11.6 | 12.4 |
| 940 | 1,040 | 816.5 | 708.5 | 70 | 9 | 5 | 13.0 | 13.8 |
| レール部長さ L2(mm) | 全長L1 (mm) | 最大ストローク(mm) | H(mm) | n | m | 質量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1ブロック | S2ブロック | S1ブロック | S2ブロック | |||||
| 340 | 440 | 248.5 | 172.5 | 70 | 3 | 2 | 5.4 | 5.9 |
| 440 | 540 | 348.5 | 272.5 | 20 | 4 | 3 | 6.6 | 7.1 |
| 540 | 640 | 448.5 | 372.5 | 70 | 5 | 3 | 7.7 | 8.2 |
| 640 | 740 | 548.5 | 472.5 | 20 | 6 | 4 | 8.9 | 9.4 |
| 740 | 840 | 648.5 | 572.5 | 70 | 7 | 4 | 10.1 | 10.6 |
| 940 | 1,040 | 848.5 | 772.5 | 70 | 9 | 5 | 11.3 | 11.8 |
| レール部長さ L2(mm) | 全長L1 (mm) | 最大ストローク(mm) | H(mm) | n | m | 質量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1ブロック | S2ブロック | S1ブロック | S2ブロック | |||||
| 340 | 440 | 248.5 | 172.5 | 70 | 3 | 2 | 6.3 | 7.1 |
| 440 | 540 | 348.5 | 272.5 | 20 | 4 | 3 | 7.6 | 8.4 |
| 540 | 640 | 448.5 | 372.5 | 70 | 5 | 3 | 8.8 | 9.6 |
| 640 | 740 | 548.5 | 472.5 | 20 | 6 | 4 | 10.1 | 11.1 |
| 740 | 840 | 648.5 | 572.5 | 70 | 7 | 4 | 11.4 | 12.2 |
| 940 | 1,040 | 848.5 | 772.5 | 70 | 9 | 5 | 12.8 | 13.6 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
61,560円 ( 67,716円 ) | 17日目 |
73,327円 ( 80,660円 ) | 17日目 |
74,160円 ( 81,576円 ) | 17日目 |
86,780円 ( 95,458円 ) | 17日目 |
88,320円 ( 97,152円 ) | 17日目 |
101,968円 ( 112,165円 ) | 17日目 |
99,960円 ( 109,956円 ) | 17日目 |
114,601円 ( 126,061円 ) | 17日目 |
108,360円 ( 119,196円 ) | 17日目 |
123,632円 ( 135,995円 ) | 17日目 |
123,960円 ( 136,356円 ) | 17日目 |
140,337円 ( 154,371円 ) | 17日目 |
61,560円 ( 67,716円 ) | 17日目 |
61,560円 ( 67,716円 ) | 17日目 |
82,400円 ( 90,640円 ) | 17日目 |
74,160円 ( 81,576円 ) | 17日目 |
98,133円 ( 107,946円 ) | 17日目 |
88,320円 ( 97,152円 ) | 17日目 |
99,960円 ( 109,956円 ) | 17日目 |
99,960円 ( 109,956円 ) | 17日目 |
108,360円 ( 119,196円 ) | 17日目 |
108,360円 ( 119,196円 ) | 17日目 |
123,960円 ( 136,356円 ) | 17日目 |
123,960円 ( 136,356円 ) | 17日目 |
モジュール設計によりボールねじとU字形状のガイドレールを一体化したモータ駆動の単軸ロボットです。内部にボールねじのナットとガイドのブロックの機能併せ持つスライドブロックが配置されており、ガイド機構としてUレールを採用することにより、精度を保つとともに剛性を確保します。
【特長】
・設計及び取付が簡単。
・コンパクトで軽量。
・高精度。
・高剛性。
・メンテナンスが簡単。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
一軸アクチュエータ LX カバータイプ
5
ミスミ
一軸アクチュエータ LX 標準タイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LS10 -ボールねじタイプ-
5通常価格(税別):31,300円~

ミスミ
一軸アクチュエータ LST10 -ベルトタイプ-
4.3通常価格(税別):40,200円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アクチュエータ KS86 標準タイプ
4
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アルミアクチュエータ E-MGT5シリーズ 全密閉型
0
THK
アクチュエータ KR20
0
SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~

ミスミ
単軸ロボットRS2 -ストレートタイプ-
5