ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ポリカねじ

通常単価(税別)
273
税込単価
300
通常出荷日:3日目

<ポリカーボネート樹脂製ねじ>・ポリカーボネート樹脂を使用していますので大変強く、また透明...

詳細を確認

型番:

ポリカネジ
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ポリカネジの仕様・寸法情報

材質
樹脂
基本形状
標準(丸)
取付穴形状
十字穴
JANコード
4953463131209

型番リスト

表示件数
型番
ポリカネジ
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
273
( 300 )
3日目

詳細情報

基本情報

<ポリカーボネート樹脂製ねじ>
・ポリカーボネート樹脂を使用していますので大変強く、また透明なので目立ちません。

商品情報

ポリカねじ:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリカねじの型番ポリカネジのページです。 型番ポリカネジに関する仕様情報を記載しております。
ポリカねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリカねじ
樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) SPE-F
樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) SPE-P
樹脂皿小ねじ PEEK
樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ) SPA-F
樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) SPA-P
メーカーアクリサンデー鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミ鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格273378 -371 -100 -328 -328 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
取付穴形状十字穴十字穴十字穴なし十字穴十字穴
JANコード4953463131209-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト