17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強制換気扇用フード(パンチングメタル付) SK-SFX-300X300H

強制換気扇用フード(パンチングメタル付)

通常単価(税別)
18,013
税込単価
19,814
通常出荷日:4日目

自然換気フード,強制換気扇フード(パンチングメタル付)【材質】ステンレス(SUS304)0.6mm【仕...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 仕様
    パンチングメタル付
  • 材質(本体)
    ステンレス(SUS304)0.6mm
  • 仕上げ(本体)
    BA仕上
  • H (mm)
    340
  • W (mm)
    340
  • D (mm)
    292
  • 換気有効面積 (㎠)
    271
  • 詳細タイプ
    強制換気扇用フード
  • JANコード
    4549396435189

型番:

SK-SFX-300X300H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-SFX-300X300Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
仕様
パンチングメタル付
材質(本体)
ステンレス(SUS304)0.6mm
仕上げ(本体)
BA仕上
H(mm)
340
W(mm)
340
D(mm)
292
換気有効面積(㎠)
271
詳細タイプ
強制換気扇用フード
JANコード
4549396435189
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-SFX-300X300H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,013
( 19,814 )
4日目

詳細情報

基本情報

自然換気フード,強制換気扇フード(パンチングメタル付)
【材質】ステンレス(SUS304)0.6mm【仕上】BA仕上【入枚】4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強制換気扇用フード(パンチングメタル付)の型番SK-SFX-300X300Hのページです。 型番SK-SFX-300X300Hに関する仕様情報を記載しております。
強制換気扇用フード(パンチングメタル付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強制換気扇用フード(パンチングメタル付)
強制換気扇用フード ステンレス網付(取外し可能)
耐風型フード付ガラリ
扉用ガラリ
暗室用ガラリ
フラット型フード付ガラリ(水切)SK-SGH-W/SK-SGH-WD
メーカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
通常価格18,01320,210 -7,179 -2,927 -31,4697,108 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜15日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
仕様パンチングメタル付ステンレス網付--2枚1組-
材質(本体)ステンレス(SUS304)0.6mmステンレス(SUS304)0.8mmステンレス(SUS304)0.5mmアルミ1.0mmアルミステンレス(SUS304)0.5mm
仕上げ(本体)BA仕上パフ研磨紛体塗装アルマイト処理艶消塗装アクリル樹脂焼付塗装
よく一緒に購入される商品

換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト