17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強制換気扇用フード ステンレス網付(取外し可能)

強制換気扇用フード ステンレス網付(取外し可能)

通常単価(税別)
20,21028,824
税込単価
22,23131,706
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。・仕上:バフ研磨

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 仕様
    ステンレス網付
  • 材質(本体)
    ステンレス(SUS304)0.8mm
  • 仕上げ(本体)
    パフ研磨
  • 詳細タイプ
    強制換気扇用フード
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

強制換気扇用フード ステンレス網付(取外し可能)の仕様

製品イメージ

製品イメージ

寸法図表

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

商品記号仕様材質寸法換気扇換気有効面積仕上
abcdef
SK-SFK-250×250ステンレス網付
(取外し可能)
ステンレス
(SUS304)
0.8mm
29027025020016527020cm用305cm2バフ研磨
SK-SFK-300×30034032030025020032025cm用478cm2
SK-SFK-350×35039037035030024537030cm用689cm2

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズa(mm)

  • サイズb(mm)

  • サイズc(mm)

  • サイズd(mm)

  • サイズe(mm)

  • サイズf(mm)

  • 換気有効面積(㎠)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズa

(mm)

サイズb

(mm)

サイズc

(mm)

サイズd

(mm)

サイズe

(mm)

サイズf

(mm)

換気有効面積

(㎠)

JANコード

最小発注数量
290
270
250
200
165
270
305
4549396435158
1個
340
320
300
250
200
320
478
4549396435165
1個
390
370
350
300
245
370
689
4549396435172
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,210
( 22,231 )
4日目
26,154
( 28,769 )
4日目
28,824
( 31,706 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
・仕上:バフ研磨

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強制換気扇用フード ステンレス網付(取外し可能)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強制換気扇用フード ステンレス網付(取外し可能)
暗室用ガラリ
角型スライドレジスター
強制換気扇用フード(パンチングメタル付)
耐風型フード付ガラリ
扉用ガラリ
メーカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
通常価格20,210-31,4695,694 -18,0137,179 -2,927 -
通常出荷日4日目15日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
仕様ステンレス網付2枚1組開閉:スライド式・ステンレス網付パンチングメタル付--
材質(本体)ステンレス(SUS304)0.8mmアルミアルミ1.0mmステンレス(SUS304)0.6mmステンレス(SUS304)0.5mmアルミ1.0mm
仕上げ(本体)パフ研磨艶消塗装アルマイト処理BA仕上紛体塗装アルマイト処理
よく一緒に購入される商品

換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト