ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
杉田エース アルミドアガラリ |
|
杉田エース SUSレジスター/アルミレジスター |
|
ミスミ 気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m【4個入り】 |

暗室用(2枚1組)ガラリ【材質】アルミ【仕上】艶消塗装【カラー】黒

製品イメージ例
(単位:mm)

寸法図
| 商品記号 | 仕様 | 材質 | 寸法 | 換気有効面積 | 仕上 | 色 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開口寸法a×b | a | b | c | d | e | ||||||
| SAG-3 | 暗室用 (2枚1組) | アルミ | 300×300 | 265 | 265 | 325 | 325 | 300 | 230cm2 | 艶消塗装 | 黒 |
暗室用(2枚1組)ガラリ【材質】アルミ【仕上】艶消塗装【カラー】黒

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
扉用ガラリ

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし

杉田エース
アルミドアガラリ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,370円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

光
光 遮断熱シート
0通常価格(税別):3,174円

マキタ
コーナーノズル
5通常価格(税別):208円

エスコ
マシンツールフィルター
5通常価格(税別):2,800円~

アイリスオーヤマ
サーキュレータ マカロン型(左右首振りタイプ)
5通常価格(税別):4,723円

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

マキタ
充電式ファン
4.5通常価格(税別):8,956円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~