17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし

角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし

通常単価(税別)
5,19012,512
税込単価
5,70913,763
通常出荷日:在庫品1日目~13日目一部当日出荷可能

角型のガラリ【特長】・標準(網なし)・ステンレス網は16メッシュです。・取付方法は木枠、鉄枠(別途)を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質(本体)
    アルミ1.5mm
  • 仕上げ(本体)
    アルマイト処理
  • シルバー
  • 詳細タイプ
    角型ガラリ
未確定 22 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

角型ガラリ SAG型の仕様

製品イメージ例

製品イメージ例

製品イメージ例

製品イメージ例

仕様例

 

(単位:mm)

 

SAG-150×200(水切付)の寸法図

SAG-150×200(水切付)の寸法図

 
商品記号仕様材質寸法換気有効面積仕上
胴寸法a×bcdg
SAG-150×200(水切付)水切付アルミ
1.5mm
156×20617625077140cm2アルマイト処理シルバー
SAG-150×300(水切付)156×30617635077210cm2
SAG-200×250(水切付)206×25622630077245cm2
SAG-200×400(水切付)206×40622645077392cm2
SAG-250×300(水切付)256×30627635077378cm2
SAG-300×350(水切付)306×35632640077539cm2

 

(単位:mm)

 

 
SAG-150×200(水切なし)の寸法図

SAG-150×200(水切なし)の寸法図

 
商品記号仕様材質寸法換気有効面積仕上
胴寸法a×bcdg
SAG-150×200(水切なし)水切なしアルミ
1.5mm
155×20220025027140cm2アルマイト処理シルバー
SAG-150×300(水切なし)158×30220035027210cm2
SAG-200×250(水切なし)205×25325030027245cm2
SAG-200×400(水切なし)205×40325045027392cm2
SAG-250×300(水切なし)258×30330035027378cm2
SAG-300×350(水切なし)305×35235040027539cm2

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • サイズa(mm)

  • サイズb(mm)

  • サイズc(mm)

  • サイズd(mm)

  • サイズg(mm)

  • 換気有効面積(㎠)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

仕様

サイズa

(mm)

サイズb

(mm)

サイズc

(mm)

サイズd

(mm)

サイズg

(mm)

換気有効面積

(㎠)

JANコード

最小発注数量
水切付・網付
156
206
176
250
77
140
4549396434571
1個
水切付・網なし
156
206
176
250
77
140
4549396434588
1個
水切なし・網付
155
202
200
250
27
140
4549396434557
1個
水切付・網付
156
306
176
350
77
210
4549396434618
1個
水切付・網なし
156
306
176
350
77
210
4549396434625
1個
水切なし・網付
158
302
200
350
27
210
4549396434595
1個
水切なし・網なし
158
302
200
350
27
210
4549396434601
1個
水切付・網付
206
256
226
300
77
245
4549396434632
1個
水切付・網なし
206
256
226
300
77
245
4549396434663
1個
水切なし・網付
205
253
250
300
27
245
4549396434649
1個
水切なし・網なし
205
253
250
300
27
245
4549396434656
1個
水切付・網付
206
406
226
450
77
392
4549396434694
1個
水切付・網なし
206
406
226
450
77
392
4549396434700
1個
水切なし・網付
205
403
250
450
27
392
4549396434670
1個
水切なし・網なし
205
403
250
450
27
392
4549396434687
1個
水切付・網付
256
306
276
350
77
378
4549396434731
1個
水切付・網なし
256
306
276
350
77
378
4549396434748
1個
水切なし・網付
258
303
300
350
27
378
4549396434717
1個
水切なし・網なし
258
303
300
350
27
378
4549396434724
1個
水切付・網付
306
356
326
400
77
539
4549396434779
1個
水切付・網なし
306
356
326
400
77
539
4549396434786
1個
水切なし・網なし
305
352
350
400
27
539
4549396434762
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,578
( 7,236 )
4日目
5,190
( 5,709 )
4日目
5,983
( 6,581 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,967
( 8,764 )
4日目
6,581
( 7,239 )
4日目
7,167
( 7,884 )
4日目
5,807
( 6,388 )
4日目
8,245
( 9,070 )
4日目
6,854
( 7,539 )
4日目
7,870
( 8,657 )
13日目
6,480
( 7,128 )
4日目
11,102
( 12,212 )
4日目
9,713
( 10,684 )
4日目
10,269
( 11,296 )
4日目
8,884
( 9,772 )
4日目
10,645
( 11,710 )
4日目
9,259
( 10,185 )
4日目
10,064
( 11,070 )
4日目
8,881
( 9,769 )
4日目
12,512
( 13,763 )
4日目
11,380
( 12,518 )
4日目
10,159
( 11,175 )
4日目

詳細情報

基本情報

角型のガラリ
【特長】
・標準(網なし)
・ステンレス網は16メッシュです。
・取付方法は木枠、鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
・木枠、鉄枠の開口寸法(内寸法)は、ガラリの胴寸法より約5mm余裕をもって施工して下さい。
【用途】
・居室内の換気用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角型ガラリ SAG型 水切付・水切なしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
角型スライドレジスター
フラット型フード付ガラリ(水切)SK-SGH-W/SK-SGH-WD
耐風型フード付ガラリ
扉用ガラリ
暗室用ガラリ
メーカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
通常価格5,190-5,694 -7,108 -7,179 -2,927 -31,469
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目4日目〜15日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質(本体)アルミ1.5mmアルミ1.0mmステンレス(SUS304)0.5mmステンレス(SUS304)0.5mmアルミ1.0mmアルミ
仕上げ(本体)アルマイト処理アルマイト処理アクリル樹脂焼付塗装紛体塗装アルマイト処理艶消塗装
シルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
よく一緒に購入される商品

換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト