17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角型スライドレジスター

角型スライドレジスター

通常単価(税別)
5,69413,335
税込単価
6,26314,669
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

角型のスライドレジスター【特長】・ステンレス網は16メッシュです。【用途】・居室内の換気用として使用

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 仕様
    開閉:スライド式・ステンレス網付
  • 材質(本体)
    アルミ1.0mm
  • 仕上げ(本体)
    アルマイト処理
  • シルバー
  • 詳細タイプ
    角型レジスター
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

SAR-3-150×200の製品イメージ

SAR-3-150×200の製品イメージ

  • ※ 木枠、又は鉄枠の開口寸法(内寸法)は、取付穴ピッチを考慮のうえ、余裕をもって施工してください。
角型スライドレジスターの寸法図

角型スライドレジスターの寸法図

 

(単位:mm)

 

商品記号仕様材質グリル穴数寸法換気有効面積仕上
abcd
SAR-3-150×200開閉:スライド式
ステンレス網付
アルミ
1.0mm
3段9列175225200250108cm2アルマイト処理シルバー
SAR-3-150×3003段13列175325200350156cm2
SAR-3-200×2504段11列225275250300176cm2
SAR-3-200×4004段17列225425250450272cm2
SAR-3-250×3005段13列275325300350260cm2
SAR-3-300×3506段15列325375350400360cm2

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズa(mm)

  • サイズb(mm)

  • サイズc(mm)

  • サイズd(mm)

  • 換気有効面積(㎠)

  • グリル穴数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズa

(mm)

サイズb

(mm)

サイズc

(mm)

サイズd

(mm)

換気有効面積

(㎠)

グリル穴数

JANコード

最小発注数量
175
225
200
250
108
3段9列
4549396434458
1個
175
325
200
350
156
3段13列
4549396434465
1個
225
275
250
300
176
4段11列
4549396434472
1個
225
425
250
450
272
4段17列
4549396434489
1個
275
325
300
350
260
5段13列
4549396434496
1個
325
375
350
400
360
6段15列
4549396434502
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,694
( 6,263 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,076
( 7,784 )
4日目
7,653
( 8,418 )
4日目
10,164
( 11,180 )
4日目
9,868
( 10,855 )
4日目
13,335
( 14,669 )
4日目

詳細情報

基本情報

角型のスライドレジスター
【特長】
・ステンレス網は16メッシュです。
【用途】
・居室内の換気用として使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角型スライドレジスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型スライドレジスター
暗室用ガラリ
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
丸型レジスター SK-AR/SK-ARD
フラット型フード付ガラリ(水切)SK-SGH-W/SK-SGH-WD
耐風型フード付ガラリ
メーカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
通常価格5,694-31,4695,190 -4,967 -7,108 -7,179 -
通常出荷日在庫品1日目〜15日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
仕様開閉:スライド式・ステンレス網付2枚1組----
材質(本体)アルミ1.0mmアルミアルミ1.5mmアルミ1.0mmステンレス(SUS304)0.5mmステンレス(SUS304)0.5mm
仕上げ(本体)アルマイト処理艶消塗装アルマイト処理アルマイト処理アクリル樹脂焼付塗装紛体塗装
よく一緒に購入される商品

換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト