17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラット型フード付ガラリ(水切)SK-SGH-W/SK-SGH-WD

フラット型フード付ガラリ(水切)SK-SGH-W/SK-SGH-WD

通常単価(税別)
7,10815,359
税込単価
7,81916,895
通常出荷日:4日目

フラット型フード付ガラリ(水切)【特長】・水切付き・ステンレス網は10メッシュです。・薄型で設置スペー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質(本体)
    ステンレス(SUS304)0.5mm
  • 仕上げ(本体)
    アクリル樹脂焼付塗装
  • シルバー
  • サイズf (mm)
    40
  • 詳細タイプ
    フラット型フード付ガラリ
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

SK-SGH100W イメージ

SK-SGH100W イメージ

SK-SGH100WD イメージ

SK-SGH100WD イメージ

フラット型フード付ガラリ(水切)の寸法

SK-SGH100W/-150W

 

(単位:mm)

 

SK-SGH100Wの寸法図

SK-SGH100Wの寸法図

商品記号仕様材質適用パイプ寸法換気有効面積仕上
abcdefg
SK-SGH100Wフラット型フード付
ステンレス網付
ステンレス
(SUS304)
0.5mm
SU-100特(100×106)1621489746444016451cm2アクリル樹脂焼付塗装シルバー
SK-SGH150WLP-150特(150×158)227210145556340231123cm2

SK-SGH100WD/-150WD

 

(単位:mm)

 

SK-SGH100WDの寸法図

SK-SGH100WDの寸法図

商品記号仕様材質適用パイプ寸法換気有効面積仕上
abcdefgh
SK-SGH100WDフラット型フード付
ステンレス網付
防火ダンパー付
ステンレス
(SUS304)
0.5mm
SU-100特(100×106)162148974644401645545cm2アクリル樹脂焼付塗装シルバー
SK-SGH150WDLP-150特(150×158)22721014555634023181115cm2

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • サイズa(mm)

  • サイズb(mm)

  • サイズc(mm)

  • サイズd(mm)

  • サイズe(mm)

  • サイズg(mm)

  • サイズh(mm)

  • 適用パイプ(mm)

  • 換気有効面積(㎠)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

仕様

サイズa

(mm)

サイズb

(mm)

サイズc

(mm)

サイズd

(mm)

サイズe

(mm)

サイズg

(mm)

サイズh

(mm)

適用パイプ

(mm)

換気有効面積

(㎠)

JANコード

最小発注数量
水切付・ステンレス網付
162
148
97
46
44
164
-
SU-100特(100×106)
51
4549396432638
1個
水切付・ステンレス網付・防火ダンパー付
162
148
97
46
44
164
55
SU-100特(100×106)
45
4549396432645
1個
水切付・ステンレス網付
227
210
145
55
63
231
-
LP-150特(150×158)
123
4549396432652
1個
水切付・ステンレス網付・防火ダンパー付
227
210
145
55
63
231
81
LP-150特(150×158)
115
4549396432669
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,108
( 7,819 )
4日目
10,100
( 11,110 )
4日目
10,455
( 11,501 )
4日目
15,359
( 16,895 )
4日目

詳細情報

基本情報

フラット型フード付ガラリ(水切)
【特長】
・水切付き
・ステンレス網は10メッシュです。
・薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
・水切付のため外壁への汚れが軽減されます。
【用途】
・居室内の換気用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラット型フード付ガラリ(水切)SK-SGH-W/SK-SGH-WDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラット型フード付ガラリ(水切)SK-SGH-W/SK-SGH-WD
丸型レジスター SK-AR/SK-ARD
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
耐風型フード付ガラリ
暗室用ガラリ
扉用ガラリ
メーカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
通常価格7,108-4,967 -5,190 -7,179 -31,4692,927 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜4日目15日目4日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質(本体)ステンレス(SUS304)0.5mmアルミ1.0mmアルミ1.5mmステンレス(SUS304)0.5mmアルミアルミ1.0mm
仕上げ(本体)アクリル樹脂焼付塗装アルマイト処理アルマイト処理紛体塗装艶消塗装アルマイト処理
シルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
よく一緒に購入される商品

換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト