17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐風型フード付ガラリ

耐風型フード付ガラリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,8899,989
税込単価
6,47810,988

耐風型フード付ガラリ。【特長】・耐外風高性能フード付ガラリ。・外風速30m/s...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質(本体)
    ステンレス(SUS304)0.5mm
  • 仕上げ(本体)
    紛体塗装
  • シルバー
  • サイズc (mm)
    120
  • サイズd (mm)
    180
  • 詳細タイプ
    耐風型フード付ガラリ

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
数量:

製品仕様

SK-SGT100 イメージ

SK-SGT100 イメージ

SK-SGT100D イメージ

SK-SGT100D イメージ

耐風型フード付ガラリの寸法

SK-SGT100/-150

 

(単位:mm)

 

SK-SGT100の寸法図

SK-SGT100の寸法図

商品記号仕様材質適用パイプ寸法換気有効面積仕上
abcde
SK-SGT100耐風型フード付
ステンレス網付
ステンレス
(SUS304)
0.5mm
SU-100特(100×106)1509712018012278cm2粉体塗装シルバー
SK-SGT150LP-150特(150×158)200147120180172176cm2

SK-SGT100D/-150D

 

(単位:mm)

 

SK-SGT100Dの寸法図

SK-SGT100Dの寸法図

商品記号仕様材質適用パイプ寸法換気有効面積仕上
abcde
SK-SGT100D耐風型フード付
ステンレス網付
防火ダンパー付
ステンレス
(SUS304)
0.5mm
SU-100特(100×106)1509712018012278cm2粉体塗装シルバー
SK-SGT150DLP-150特(150×158)200147120180172176cm2

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • サイズa(mm)

  • サイズb(mm)

  • サイズe(mm)

  • 適用パイプ(mm)

  • 換気有効面積(㎠)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

仕様

サイズa

(mm)

サイズb

(mm)

サイズe

(mm)

適用パイプ

(mm)

換気有効面積

(㎠)

JANコード

最小発注数量
ステンレス網付
150
97
122
SU-100特(100×106)
78
4549396432553
1個
ステンレス網付・防火ダンパー付
150
97
122
SU-100特(100×106)
78
4549396432560
1個
ステンレス網付
200
147
172
LP-150特(150×158)
176
4549396432577
1個
ステンレス網付・防火ダンパー付
200
147
172
LP-150特(150×158)
176
4549396432584
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,889
( 6,478 )
4日目
7,989
( 8,788 )
4日目
6,889
( 7,578 )
4日目
9,989
( 10,988 )
4日目

詳細情報

基本情報

耐風型フード付ガラリ。
【特長】
・耐外風高性能フード付ガラリ。
・外風速30m/sでも排気風量の50%以上を確保。
・フード部は脱着可能。
・ステンレス防虫網付(10メッシュ・脱着可能)。
【用途】
・居室内の換気用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐風型フード付ガラリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐風型フード付ガラリ
暗室用ガラリ
丸型レジスター SK-AR/SK-ARD
フラット型フード付ガラリ(水切)SK-SGH-W/SK-SGH-WD
扉用ガラリ
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
メーカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
通常価格5,889-26,8164,117 -5,989 -2,414 -4,426 -
通常出荷日4日目15日目4日目4日目4日目〜在庫品1日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質(本体)ステンレス(SUS304)0.5mmアルミアルミ1.0mmステンレス(SUS304)0.5mmアルミ1.0mmアルミ1.5mm
仕上げ(本体)紛体塗装艶消塗装アルマイト処理アクリル樹脂焼付塗装アルマイト処理アルマイト処理
シルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト