17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸型レジスター SK-AR/SK-ARD

丸型レジスター SK-AR/SK-ARD

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,1179,388
税込単価
4,52910,327

丸型レジスター【特長】・ステンレス網は16メッシュです。・通常はレジスターとし...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質(本体)
    アルミ1.0mm
  • 仕上げ(本体)
    アルマイト処理
  • シルバー
  • サイズd (mm)
    10
  • 詳細タイプ
    丸型レジスター

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
数量:

製品仕様

SK-AR100 イメージ

SK-AR100 イメージ

SK-AR100D イメージ

SK-AR100D イメージ

丸型レジスター(SK-AR)の寸法

丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)

 

(単位:mm)

 

丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)の寸法図

丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)の寸法図

商品記号仕様材質適用パイプ寸法換気有効面積仕上
abcd
SK-AR75クーラーキャップ兼用
ステンレス網付
アルミ1.0mmSU-75特(75×80)13270501015cm2アルマイト処理シルバー
SK-AR100SU-100特(100×106)15594511025cm2
SK-AR150LP-150特(150×158)205144521063cm2

丸型レジスター(防火ダンパー付)

 

(単位:mm)

 

SK-AR100Dの寸法図

SK-AR100Dの寸法図

商品記号仕様材質適用パイプ寸法換気有効面積仕上
abcd
SK-AR100Dステンレス網付
防火ダンパー付
本体:アルミ1.0mm
ダンパー:鋼板1.6mm
SU-100特(100×106)15596541025cm2アルマイト処理シルバー
SK-AR150DLP-150特(150×158)205146531063cm2

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 材質(ダンパー)

  • サイズa(mm)

  • サイズb(mm)

  • サイズc(mm)

  • 適用パイプ(mm)

  • 換気有効面積(㎠)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

仕様

材質(ダンパー)

サイズa

(mm)

サイズb

(mm)

サイズc

(mm)

適用パイプ

(mm)

換気有効面積

(㎠)

JANコード

最小発注数量
クーラーキャップ兼用ステンレス網付
-
155
94
51
SU-100特(100×106)
25
4549396432232
1個
ステンレス網付・防火ダンパー付
鋼板1.6mm
155
96
54
SU-100特(100×106)
25
4549396432249
1個
クーラーキャップ兼用ステンレス網付
-
205
144
52
LP-150特(150×158)
63
4549396432256
1個
ステンレス網付・防火ダンパー付
鋼板1.6mm
205
146
53
LP-150特(150×158)
63
4549396432263
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,117
( 4,529 )
4日目
8,288
( 9,117 )
4日目
5,050
( 5,555 )
4日目
9,388
( 10,327 )
4日目

詳細情報

基本情報

丸型レジスター
【特長】
・ステンレス網は16メッシュです。
・通常はレジスターとして使用可能です。
・ルームクーラ等の配管時には前面の2ヶ所のビスを外してガラリ部を取り、使用できます。
【用途】
・居室内の換気用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸型レジスター SK-AR/SK-ARDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型レジスター SK-AR/SK-ARD
耐風型フード付ガラリ
フラット型フード付ガラリ(水切)SK-SGH-W/SK-SGH-WD
角型スライドレジスター
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
暗室用ガラリ
メーカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
通常価格4,117-5,889 -5,989 -5,048 -4,426 -26,816
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜15日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質(本体)アルミ1.0mmステンレス(SUS304)0.5mmステンレス(SUS304)0.5mmアルミ1.0mmアルミ1.5mmアルミ
仕上げ(本体)アルマイト処理紛体塗装アクリル樹脂焼付塗装アルマイト処理アルマイト処理艶消塗装
シルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
よく一緒に購入される商品

換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト