メカニカル部品技術窓口
スムーズな停止を実現するショックキラー。・設備能力を最大限に引き出す。・高タクト・長寿命。【特長】・高...
詳細を確認| 項目 | SKL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形番 | SKL-0804 | SKL-0805 | SKL-1006 | SKL-1208 | |
| 最大吸収エネルギー J | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 3.6 | |
| 外径ねじサイズ mm | M8×0.75 | M10×1.0 | M12×1.0 | ||
| ストローク mm | 3.5 | 4.5 | 6 | 8 | |
| 時間当りの最大吸収エネルギー kJ/時 | 0.9 | 2.4 | 4.3 | 12.9 | |
| 最大衝突速度 m/s | 1.0 | ||||
| 最大繰返し頻度 回/min | 80 | 60 | |||
| 周囲温度 ℃ | -10~60 | ||||
| 最大許容推力 N | 40 | 158 | 281 | 687 | |
| 最大荷重(定格抗力) N | 152 | 277 | 484 | 1064 | |
| 架台必要強度 N | 456 | 831 | 1452 | 3192 | |
| リターン時間 s | 0.3以下 | ||||
| 製品質量 g | 9 | 12 | 20 | 40 | |
| リターン スプリング力 | 伸長時 N | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 3.4 |
| 圧縮時 N | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 5.9 | |

内部構造および部品リスト。
| 品番 | 部品名称 | 材質 | 備考 | 品番 | 部品名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピストンロッド | 鋼 | 工業用クロムめっき | 8 | ピストン | 鋳鉄 | : |
| 2 | カバー | ステンレス鋼 | : | 9 | 六角ナット | 鋼 | 亜鉛めっき |
| 3 | オイルシール | 特殊ニトリルゴム | : | 10 | バルブストッパ | 鋼 | : |
| 4 | Oリング | ニトリルゴム | : | 11 | E形止め輪 | ステンレス鋼 | : |
| 5 | ロッドガイド | アルミニウム合金 | : | 12 | ダンパケース | 鋼 | ニッケルめっき |
| 6 | エアーチャンバ | ニトリルゴム | : | 13 | スプリング | ピアノ線 | : |
| 7 | バルブ | 鋼 | : | 14 | 鋼球 | 鋼 | : |

外形寸法図。
| 形番 | A | C | F | G | J | K | L | LL | M | N | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-0804 | 34.5 | 30.5 | 4 | 2 | M8×0.75 | 2.8 | 12 | 13.9 | 6.5 | 23 | 6 | 5 |
| SKL-0805 | 44.5 | 39.5 | 4 | 2 | M8×0.75 | 2.8 | 12 | 13.9 | 7.5 | 32 | 6 | 5 |
| SKL-1006 | 49 | 42.5 | 4 | 2 | M10×1.0 | 3 | 14 | 16.2 | 9 | 34 | 8 | 6 |
| SKL-1208 | 56 | 47.5 | 5 | 2 | M12×1.0 | 3.5 | 17 | 19.6 | 12 | 37 | 10 | 7 |
スムーズな停止を実現するショックキラー。
・設備能力を最大限に引き出す。
・高タクト・長寿命。
【特長】
・高タクト。
・ショートストロークによる作動時間の大幅短縮。
・ソフトな停止で長寿命を実現。
・スリットオリフィス機構の採用による、滑らかな衝撃吸収特性。
・理想的な三角波形を実現し、ソフトな吸収特性で衝撃を緩和。
・高いメンテナンス性。
・先端キャップ不要のかんたん取付け。
【用途】
・エアスライドテーブル・シリンダ、スライドユニットシリンダへのショックキラーとして便利。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
エアシリンダ CM2シリーズ・バルブ付エアシリンダ CVシリーズ パッキンセット グリースパック
4.5通常価格(税別):123円~

ミスミ
ロータリクランプシリンダ用アーム
4
SMC
ガイド付シリンダ MG・ファインロックシリンダ CLG1・ロック付シリンダ CNG パッキンセット
4.7通常価格(税別):217円~

SMC
薄形シリンダ CQ2・ピンクランプシリンダ CKQ・バルブ付薄形シリンダ CVQ パッキンセット
5通常価格(税別):257円~

SMC
エアシリンダ MB・CA2・MNB・CNA2シリーズ パッキンセット ロックユニット グリースパック
4.7通常価格(税別):120円~

SMC
薄型シリンダ 通し穴用取付ボルト
4通常価格(税別):48円~

SMC
スライドユニット CXシリーズ パッキンセット ショックアブソーバ
0通常価格(税別):659円~

SMC
ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ パッキンセット
5通常価格(税別):447円~

SMC
ロータリクランプシリンダ MKシリーズ パッキンセット ガイドピンセット アーム
4.5通常価格(税別):554円~