17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-164S

バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-164S
通常単価(税別)
36,10837,375
税込単価
39,71941,113
通常出荷日:14日目

洋式トイレ用のバリアフリー手摺。【特長】・標準(-Sタイプ)はハブ研磨仕上、ヘアライン仕上。【用途】・...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

バリアフリー手摺(洋式トイレ用)SK-164Sの詳細

バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-164Sの施工イメージ

バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-164Sの施工イメージ

バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-164Sの寸法

(単位:mm)

バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-164Sの寸法図

バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-164Sの寸法図

バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-164Sの仕様

商品記号仕様材質仕上外径
SK-164S洋式トイレ用ステンレス
(SUS304)
2.0mm
ヘアライン
バフ研磨
φ32(外径32mm)
φ34(外径34mm)
φ38(外径38mm)
  • ※ 樹脂被覆手摺は製作できません。

型番リスト

表示件数

仕上げ

外径

(φ)

JANコード

最小発注数量
バフ研磨
32
4549396445041
1個
ヘアライン
32
4549396445010
1個
バフ研磨
34
4549396445058
1個
ヘアライン
34
4549396445027
1個
バフ研磨
38
4549396445065
1個
ヘアライン
38
4549396445034
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,108
( 39,719 )
14日目
36,108
( 39,719 )
14日目
36,108
( 39,719 )
14日目
36,108
( 39,719 )
14日目
37,375
( 41,113 )
14日目
37,375
( 41,113 )
14日目

詳細情報

基本情報

洋式トイレ用のバリアフリー手摺。
【特長】
・標準(-Sタイプ)はハブ研磨仕上、ヘアライン仕上。
【用途】
・洋式トイレ用の補助手摺として使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-164Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-164S
バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-150S
バリアフリー手摺(洗面・手洗器用) SK-258S
窓手摺(内部用) SK-6076A
バリアフリー手摺(洗面・手洗器用) SK-251SN
窓手摺(内部用) SK-6088A型
メーカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
通常価格36,108-147,83860,503 -39,007 -94,327 -5,273 -
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目8日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)アルミステンレス(SUS304)アルミ

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング