17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-153SN・SK-153SN-RJ

バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-153SN・SK-153SN-RJ
通常単価(税別)
148,748特別価格
税込単価
163,623特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:14日目

洋式トイレ用のバリアフリー手摺。【特長】・標準(-Sタイプ)はハブ研磨仕上。・樹脂被覆(-RJタイプ)...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

バリアフリー手摺(洋式トイレ用)SK-153SN/SK-153SN-RJの詳細

製品の施工イメージ

製品の施工イメージ

バリアフリー手摺(洋式トイレ用)SK-153SN/SK-153SN-RJの寸法

(単位:mm)

バリアフリー手摺(洋式トイレ用)SK-153SN/SK-153SN-RJの寸法図

バリアフリー手摺(洋式トイレ用)SK-153SN/SK-153SN-RJの寸法図

製品仕様

商品記号仕様材質仕上外径
SK-153SN洋式トイレ用・可動型ステンレス(SUS304)2.0mmヘアライン
バフ研磨
φ32(外径32mm)
φ34(外径34mm)
φ38(外径38mm)
SK-153SN-RJ洋式トイレ用・可動型(樹脂被覆)ステンレス(SUS304)1.5mm樹脂被覆
(抗菌剤入)
φ34(外径34mm)
  • ※ 樹脂被覆は多湿の場所での使用に適しません。
  • ※ 樹脂色は6色の中からお選びください。

型番リスト

表示件数

仕様

材質

仕上げ

左右勝手

外径

(φ)

JANコード

最小発注数量
可動型
ステンレス(SUS304)
バフ研磨
-
左勝手
32
4549396443740
1個
可動型
ステンレス(SUS304)
バフ研磨
-
右勝手
32
4549396443689
1個
可動型
ステンレス(SUS304)
ヘアライン
-
左勝手
32
4549396443719
1個
可動型
ステンレス(SUS304)
ヘアライン
-
右勝手
32
4549396443658
1個
可動型
ステンレス(SUS304)
バフ研磨
-
左勝手
34
4549396443757
1個
可動型
ステンレス(SUS304)
バフ研磨
-
右勝手
34
4549396443696
1個
可動型
ステンレス(SUS304)
ヘアライン
-
左勝手
34
4549396443726
1個
可動型
ステンレス(SUS304)
ヘアライン
-
右勝手
34
4549396443665
1個
可動型
ステンレス(SUS304)
バフ研磨
-
左勝手
38
4549396443764
1個
可動型
ステンレス(SUS304)
バフ研磨
-
右勝手
38
4549396443702
1個
可動型
ステンレス(SUS304)
ヘアライン
-
左勝手
38
4549396443733
1個
可動型
ステンレス(SUS304)
ヘアライン
-
右勝手
38
4549396443672
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
148,748142,902
( 157,192 )
14日目
148,748142,902
( 157,192 )
14日目
148,748142,902
( 157,192 )
14日目
148,748142,902
( 157,192 )
14日目
148,748142,902
( 157,192 )
14日目
148,748142,902
( 157,192 )
14日目
148,748142,902
( 157,192 )
14日目
148,748142,902
( 157,192 )
14日目
148,748142,902
( 157,192 )
14日目
148,748142,902
( 157,192 )
14日目
148,748142,902
( 157,192 )
14日目
148,748142,902
( 157,192 )
14日目

詳細情報

基本情報

洋式トイレ用のバリアフリー手摺。
【特長】
・標準(-Sタイプ)はハブ研磨仕上。
・樹脂被覆(-RJタイプ)は抗菌剤入。
・樹脂カラーは6色(ベージュ、ブラウン、ピンク、グリーン、アイボリー、木目調)より選択可能。
【用途】
・洋式トイレの補助手摺として使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-153SN・SK-153SN-RJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-153SN・SK-153SN-RJ
バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-153SN/SK-153SN-RJ +L握りバー
バリアフリー手摺(和式トイレ用) SK-102SN・SK-120SN-RJ
バリアフリー手摺(和式トイレ用) SK-101SN・SK-101SN-RJ
バリアフリー手摺(跳ね上げ型) SK-288SN・SK-288SN-RJ
バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-164S
メーカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
通常価格148,748195,906 -68,939 -28,571 -132,421 -36,108 -
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト