17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

バリアフリー手摺(和式トイレ用) SK-100S・SK-100S-RJ

バリアフリー手摺(和式トイレ用) SK-100S・SK-100S-RJ
通常単価(税別)
17,78218,326
税込単価
19,56020,159
通常出荷日:14日目

樹脂カラーが6色展開のバリアフリー手摺(和式トイレ用)。【特長】・標準(-Sタイプ)ハブ研磨仕上。・樹...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

バリアフリー手摺(和式トイレ用) SK-100S/SK-100S-RJの仕様

製品イメージ

製品イメージ

バフ研磨仕上/ヘアライン仕上イメージ

バフ研磨仕上/ヘアライン仕上イメージ

カラーイメージ

カラーイメージ

寸法図

(単位:mm)

バリアフリー手摺(和式トイレ用) SK-100S/SK-100S-RJの寸法図

バリアフリー手摺(和式トイレ用) SK-100S/SK-100S-RJの寸法図

商品記号仕様材質仕上外径
SK-100S和式トイレ用ステンレス
(SUS304)
2.0mm
ヘアライン
バフ研磨
φ32(外径32mm)
φ34(外径34mm)
φ38(外径38mm)
SK-100S-RJ和式トイレ用
(樹脂被覆)
ステンレス
(SUS304)
1.5mm
樹脂被覆
(抗菌剤入)
φ34(外径34mm)

型番リスト

表示件数

材質

仕上げ

外径

(φ)

JANコード

最小発注数量
ステンレス(SUS304)
バフ研磨
-
32
4549396442903
1個
ステンレス(SUS304)
ヘアライン
-
32
4549396442873
1個
ステンレス(SUS304)
バフ研磨
-
34
4549396442910
1個
ステンレス(SUS304)
ヘアライン
-
34
4549396442880
1個
ステンレス(SUS304)
バフ研磨
-
38
4549396442927
1個
ステンレス(SUS304)
ヘアライン
-
38
4549396442897
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,782
( 19,560 )
14日目
17,782
( 19,560 )
14日目
17,782
( 19,560 )
14日目
17,782
( 19,560 )
14日目
18,326
( 20,159 )
14日目
18,326
( 20,159 )
14日目

詳細情報

基本情報

樹脂カラーが6色展開のバリアフリー手摺(和式トイレ用)。
【特長】
・標準(-Sタイプ)ハブ研磨仕上。
・樹脂被覆(-RJタイプ)抗菌剤入。
・樹脂カラーは6色(ベージュ、ブラウン、ピンク、グリーン、アイボリー、木目調)。
【用途】
・和式トイレ用の補助手摺。
・樹脂被覆は多湿の場所での使用に不向き。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バリアフリー手摺(和式トイレ用) SK-100S・SK-100S-RJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリアフリー手摺(和式トイレ用) SK-100S・SK-100S-RJ
バリアフリー手摺(和式トイレ用) SK-103S・SK-103S-RJ
バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-155S・SK-155S-RJ
バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-158S・SK-158S-RJ
バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-164S
バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-150S
メーカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
通常価格17,782-81,632 -104,300 -117,007 -36,108 -147,838
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ
よく一緒に購入される商品

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト