ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

BL補助手摺L型

BL補助手摺L型 SK-BF-T60X70
通常単価(税別)
12,708
税込単価
13,979
通常出荷日:8日目

・左勝手、右勝手は組替えることができます。・特に座位置から立ちあがる時などの動作補助にご使用下さい。・...

詳細を確認

型番:

SK-BF-T60X70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-BF-T60X70の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
手摺・パイプ
仕様
L型握りバー
材質
手摺:タモ集成材/支持具:亜鉛ダイカスト
仕上げ
手摺:抗菌ウレタン塗装/支持具:アクリル樹脂焼付塗装
支持具:ブロンズ
寸法H(mm)
700
寸法W(mm)
600
寸法D(mm)
60
寸法R
26R
外径(φ)
35
JANコード
4549396439408
-
-

商品情報

BL補助手摺L型:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
SK-BF-T60X70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,708
( 13,979 )
8日目

詳細情報

基本情報

・左勝手、右勝手は組替えることができます。
・特に座位置から立ちあがる時などの動作補助にご使用下さい。
・BL認定基準の強度・耐久性があり、安心してご使用いただけます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BL補助手摺L型の型番SK-BF-T60X70のページです。 型番SK-BF-T60X70に関する仕様情報を記載しております。
BL補助手摺L型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BL補助手摺L型
ドレインパイプ(埋込型) SK-DP
窓手摺(内部用) SK-6088A型
窓手摺 SK-6075A
窓手摺(内部用) SK-6076A
バリアフリー手摺(洋式トイレ用) SK-164S
メーカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
通常価格12,7086,081 -5,273 -40,817 -39,007 -36,108 -
通常出荷日8日目8日目8日目14日目14日目14日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ
仕様L型握りバー埋込型内部用リブ付---
材質手摺:タモ集成材/支持具:亜鉛ダイカスト本体:アルミ押出型材/キャップ:合成ゴムアルミアルミアルミステンレス(SUS304)
仕上げ手摺:抗菌ウレタン塗装/支持具:アクリル樹脂焼付塗装アルマイト処理パイプ:アルマイト処理/取付金具:焼付塗装アルマイト処理アルマイト処理-
支持具:ブロンズシルバー-ブロンズブロンズ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト